ZHCAB23A June 2019 – January 2021 OMAP-L132 , OMAP-L138 , TMS320C6742 , TMS320C6746 , TMS320C6748
本节提供了有关获取可执行文件并使用 AISgen 工具将其转换为可启动映像的信息。
本节不适用于 C6748 器件。
使用一个简单的测试程序,在启动后使 OMAP-L138 EVM 上的 LED 反复闪烁。
SOC 设计要求 Arm 内核处于管理员模式,以配置引脚多路复用 (PINMUX) 寄存器。TI Arm 工具链在初始化期间以用户模式配置内核,因此 Arm 应用需要包含 boot.asm 源文件,以将 Arm 执行状态更改为管理员模式。该文件应包含在需要访问某些 SYSCFG 寄存器并需要管理员模式的所有项目中。