ZHCAB23A June 2019 – January 2021 OMAP-L132 , OMAP-L138 , TMS320C6742 , TMS320C6746 , TMS320C6748
对 OMAP-L138/AM1808/C6748 器件的修订版2.1进行了测试。对于某些启动模式,启动时间可能与以前的修订版大不相同。
| 硬件 | 器件型号 | 频率 |
|---|---|---|
| 电路板 | LogicPD OMAP-L138 EVM | - |
| SoC | OMAP-L138/AM1808/C6748 修订版 2.1 | 456MHz |
| NAND8 | Micron MT29F4G08AAC 8 位 NAND 闪存 | - |
| NOR | Intel PC28F640P30T85 16 位 NOR 闪存 | - |
| SPI 闪存 | Winbond W25X64VSFIG 64M 串行闪存 | 45.6 MHz |
| SDHC | Transcend 4GB Micro SD HC | 38MHz |
| SD | Patriot 2GB SD | 38MHz |
| MMC | palmOne 256MB MultiMediaCard | 38MHz |