ZHCAB23A June 2019 – January 2021 OMAP-L132 , OMAP-L138 , TMS320C6742 , TMS320C6746 , TMS320C6748
串行闪存器有三种使用模式:
有关这些器件的次级引导方法的使用,请参阅 Processor SDK RTOS。
对于 C6748 器件,请使用以下选项:“-targetType C6748”。
对于 AM1808 器件,请使用以下选项:“-targetType AM1808”。
目前,支持的闪存类型只有NAND、NOR 和 SPI 。
其他选项如下所示:
-targetType : Specifies exact target type within OMAP-L138 family (default OMAP-L138)
-flashType : Specifies exact flash type (default SPI_MEM)
-p <COM PORT NAME> : Allows specifying com port other than default 'COM1' or '/dev/ttyS0'.
-h : Show help text.
-v : See verbose output from target device
-baud <BAUD RATE> : Allows specifying baud rate other than default (115200)
-APPStartAddr : Changes entry point of application (default 0xC1080000)
-APPLoadAddr : Changes load address of application (default 0xC1080000)
-APPFlashBlock : Changes the block to flash the image into (only for no_ubl mode)
一旦运行任何命令,就会出现“Waiting for BOOTME...”提示。重启电路板,或按下复位按钮继续。