ZHCAB23A June   2019  – January 2021 OMAP-L132 , OMAP-L138 , TMS320C6742 , TMS320C6746 , TMS320C6748

 

  1.   商标
  2. 1OMAP-L138 启动过程
    1. 1.1 复位期间
    2. 1.2 复位后
  3. 2启动实用程序
    1. 2.1 AISgen
    2. 2.2 串行引导和闪存加载实用程序
      1. 2.2.1 编译
        1. 2.2.1.1 在 Windows 下
        2. 2.2.1.2 在 Linux 下
      2. 2.2.2 运行
        1. 2.2.2.1 在 Windows 下
        2. 2.2.2.2 在 Linux 下
      3. 2.2.3 串行闪存器选项
    3. 2.3 对定制板的修改
    4. 2.4 重建和定制启动实用程序
      1. 2.4.1 下载闪存实用程序和启动实用程序
      2. 2.4.2 安装和配置所需的软件
        1. 2.4.2.1 Cygwin
        2. 2.4.2.2 Microsoft .NET Framework
      3. 2.4.3 编译器工具
        1. 2.4.3.1 编译器工具 (CODESOURCERY G++ LITE)
        2. 2.4.3.2 C6X 编译器工具
        3. 2.4.3.3 较新版本 CCS
      4. 2.4.4 为特定平台重建串行闪存和启动实用程序包
      5. 2.4.5 为 OMAPL13x 重建 HexAIS 实用程序
  4. 3启动示例
    1. 3.1 启动二进制文件
      1. 3.1.1 说明
      2. 3.1.2 获取软件
      3. 3.1.3 运行
    2. 3.2 在 AM1808/OMAPL138 上启动 DSP 二进制文件
      1. 3.2.1 说明
      2. 3.2.2 获取软件
      3. 3.2.3 运行
        1. 3.2.3.1 OMAP-L138 EVM
        2. 3.2.3.2 C6748 EVM
  5. 4调试引导加载程序
  6. 5OMAP-L138开机基准测试
    1. 5.1 主机启动性能
    2. 5.2 测试详细信息
      1. 5.2.1 方法
      2. 5.2.2 43
      3. 5.2.3 软件
      4. 5.2.4 硬件
      5. 5.2.5 讨论
  7. 6OMAP-L138 引导加载程序常见问题解答
  8. 7参考文献
  9.   A 使用 SYS/BIOS 设置 c_int00
  10.   修订历史记录

为特定平台重建串行闪存和启动实用程序包

  1. 对于特定平台,提取的包由一个“Common”目录和一个“<PlatformName>”目录组成。
  2. 打开 Cygwin 提示符,类似于 Windows 下的 Unix/Linux 提示符。
    1. 如果使用 v2.36 或更早版本,请将必要的组件添加到路径中:
      export PATH=<arm-compiler-root>/bin:<C6000-Compiler-Root>/bin:$PATH
    2. 如果使用 v2.40 或更高版本,请根据系统需要来编辑 Common/build.mak 中的 ARM_TOOLS_PATH、ARM_TOOLS_PREFIX 和 DSP_TOOLS_PATH 变量。
  3. 进入 <PlatformName> 目录。
    cd <PlatformName>
  4. 编辑 device.mak,以便仅包含所需的器件型号和闪存类型,以加快构建过程。
    vim device.mak
  5. [可选] 要仅重建命令行工具(而不是 CCS 项目),请 cd 进入 GNU 目录。
    cd GNU
  6. [可选] 要仅重建 CCS项目,请 cd 进入 CCS 目录
    cd CCS
  7. 如果要重建所有内容,请留在 <Platform> 目录中。
  8. 运行“make clean”和“make”
    make clean 
    make
  9. 如果您希望清理已构建的组件,请在您希望清理的路径上运行“make clean”。