ZHCAB23A June   2019  – January 2021 OMAP-L132 , OMAP-L138 , TMS320C6742 , TMS320C6746 , TMS320C6748

 

  1.   商标
  2. 1OMAP-L138 启动过程
    1. 1.1 复位期间
    2. 1.2 复位后
  3. 2启动实用程序
    1. 2.1 AISgen
    2. 2.2 串行引导和闪存加载实用程序
      1. 2.2.1 编译
        1. 2.2.1.1 在 Windows 下
        2. 2.2.1.2 在 Linux 下
      2. 2.2.2 运行
        1. 2.2.2.1 在 Windows 下
        2. 2.2.2.2 在 Linux 下
      3. 2.2.3 串行闪存器选项
    3. 2.3 对定制板的修改
    4. 2.4 重建和定制启动实用程序
      1. 2.4.1 下载闪存实用程序和启动实用程序
      2. 2.4.2 安装和配置所需的软件
        1. 2.4.2.1 Cygwin
        2. 2.4.2.2 Microsoft .NET Framework
      3. 2.4.3 编译器工具
        1. 2.4.3.1 编译器工具 (CODESOURCERY G++ LITE)
        2. 2.4.3.2 C6X 编译器工具
        3. 2.4.3.3 较新版本 CCS
      4. 2.4.4 为特定平台重建串行闪存和启动实用程序包
      5. 2.4.5 为 OMAPL13x 重建 HexAIS 实用程序
  4. 3启动示例
    1. 3.1 启动二进制文件
      1. 3.1.1 说明
      2. 3.1.2 获取软件
      3. 3.1.3 运行
    2. 3.2 在 AM1808/OMAPL138 上启动 DSP 二进制文件
      1. 3.2.1 说明
      2. 3.2.2 获取软件
      3. 3.2.3 运行
        1. 3.2.3.1 OMAP-L138 EVM
        2. 3.2.3.2 C6748 EVM
  5. 4调试引导加载程序
  6. 5OMAP-L138开机基准测试
    1. 5.1 主机启动性能
    2. 5.2 测试详细信息
      1. 5.2.1 方法
      2. 5.2.2 43
      3. 5.2.3 软件
      4. 5.2.4 硬件
      5. 5.2.5 讨论
  7. 6OMAP-L138 引导加载程序常见问题解答
  8. 7参考文献
  9.   A 使用 SYS/BIOS 设置 c_int00
  10.   修订历史记录

运行

  1. 编译源代码(可选)。
    1. 在 CCS 中打开项目文件并单击“Build”。预编译的 .out 文件位于软件包的 Debug 目录中。

      Windows 7 用户

      在管理权限下运行 AISGen 和 HexAISGen 实用程序。在 AISGen 工具的命令行实用程序上,右键单击并以管理员身份打开,然后键入以下内容:

      C:> runas /user:Administrator HexAIS_OMAP-L138 <options>
  2. 生成 AIS 映像(可选):
    1. 打开 AISgen 工具,并选择“File -> Load Configuration”。
    2. 选择所需启动介质对应的 .cfg 文件(位于此软件包的“Debug”目录中)。
    3. 为您使用的芯片版本选择正确的器件类型。如果不确定,请使用Topic Link Label4中提供的 GEL 文件来确定。
    4. 在“ Application File”框中提供 OMAP-L138-ARM-LED.out 文件的路径。
    5. 提供将创建目标 AIS 文件的路径。
    6. 单击“Generate AIS”。
  3. 闪存 AIS 映像:
    1. 对于 NAND、NOR 和 SPI 启动模式,使用“-flash_noubl”选项通过串行闪存器将映像闪存到所需的启动介质。有关更多信息,请参阅 Topic Link Label2.2.3。
    2. 对于 UART 启动模式,请使用串行加载程序从 UART 主机引导,如下所示:
      ./slh_OMAP-L138.exe -waitForDevice OMAPL138-ARM-LED-uart.bin