ZHCAB00A October   2020  – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1BQ769x2 器件系列的量产编程
  3. 2校准
    1. 2.1 校准精度
    2. 2.2 电芯电压增益校准
      1. 2.2.1 电芯电压增益校准步骤
    3. 2.3 电芯的电压偏移校准
      1. 2.3.1 电芯的电压偏移校准步骤
    4. 2.4 TOS(栈顶)、PACK 和 LD 引脚电压校准
      1. 2.4.1 TOS/PACK/LD 电压校准步骤
    5. 2.5 ADC 增益校准
    6. 2.6 电流校准
      1. 2.6.1 电路板偏移校准步骤
      2. 2.6.2 CC 增益校准步骤
    7. 2.7 温度校准
      1. 2.7.1 温度校准步骤
    8. 2.8 COV 和 CUV 校准
      1. 2.8.1 COV 校准步骤
      2. 2.8.2 CUV 校准步骤
    9. 2.9 校准代码示例
      1. 2.9.1 代码示例
      2. 2.9.2 代码输出
  4. 3OTP 编程
    1. 3.1 在量产中写入 OTP 的建议步骤
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

OTP 编程

配置所有器件设置并完成校准后,可以将设置长久写入器件 OTP。理想情况下,OTP 应只写入一次,但有一定的灵活性:

  • OTP 存储器包括数据存储器配置设置的两个完整映像。这意味着能够更改设置的默认值,并将其更改回默认值一次,然后再也无法修改该设置。更实际地说,此特性可用于在各个部分中编写 OTP。例如,主设置可以写入 OTP,在以后的量产步骤中,校准设置可以写入 OTP。
  • 然而,对 OTP 的部分更改并非不受限制。这是因为每次写入 OTP 时,都会计算 OTP 签名并将其存储在 OTP 中。该器件最多支持 8 个不同的签名值,因此 OTP 部分写入的最大次数为 8。