ZHCAB00A October   2020  – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1BQ769x2 器件系列的量产编程
  3. 2校准
    1. 2.1 校准精度
    2. 2.2 电芯电压增益校准
      1. 2.2.1 电芯电压增益校准步骤
    3. 2.3 电芯的电压偏移校准
      1. 2.3.1 电芯的电压偏移校准步骤
    4. 2.4 TOS(栈顶)、PACK 和 LD 引脚电压校准
      1. 2.4.1 TOS/PACK/LD 电压校准步骤
    5. 2.5 ADC 增益校准
    6. 2.6 电流校准
      1. 2.6.1 电路板偏移校准步骤
      2. 2.6.2 CC 增益校准步骤
    7. 2.7 温度校准
      1. 2.7.1 温度校准步骤
    8. 2.8 COV 和 CUV 校准
      1. 2.8.1 COV 校准步骤
      2. 2.8.2 CUV 校准步骤
    9. 2.9 校准代码示例
      1. 2.9.1 代码示例
      2. 2.9.2 代码输出
  4. 3OTP 编程
    1. 3.1 在量产中写入 OTP 的建议步骤
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

电芯电压增益校准步骤

以下步骤对于每个电芯都是相同的。在此示例中,显示了电芯 1 的两点校准步骤。

  1. 禁用休眠模式(子命令 0x009A),以确保施加电压后电压计数快速更新。
  2. 在器件引脚 VC1 和 VC0 之间施加已知电压 VCELL1_A。
  3. 100ms 后,使用 DASTATUS1 子命令 0x0071 读取电芯 1 电压计数 (ADC_CountsCELL1_A)。表 2-1 中提供了用于校准电压读数的命令的完整列表。为了获得最佳精度,请读取多个读数并计算平均值。
  4. 在 VC1 和 VC0 之间施加第二个已知电压 VCELL1_B,并读取电芯 1 的电压计数 (ADC_CountsCELL1_B)。
  5. 计算电芯 1 的增益:
    Equation1. GUID-E97738AE-5D7D-41D9-B888-F9182EBC0FC8-low.gif
  6. 将新的电芯 1 增益 值写入 RAM。
    • 进入 CONFIG_UPDATE 模式(子命令 0x0090)。
    • 将电芯 1 增益 的值写入 RAM 位置 0x9180。
    • 退出 CONFIG UPDATE 模式(子命令 0x0092)。
  7. 重新检查电芯 1 的电压读数。如果读数不准确,重复步骤 1-6。
表 2-1 用于校准的电压和电流测量子命令
子命令地址 名称 偏移 数据 类型
0x0071 DASTATUS1 0 电芯 1 电压计数 I4
4 电芯 1 电流计数 I4
8 电芯 2 电压计数 I4
12 电芯 2 电流计数 I4
16 电芯 3 电压计数 I4
20 电芯 3 电流计数 I4
24 电芯 4 电压计数 I4
28 电芯 4 电流计数 I4
0x0072 DASTATUS2 0 电芯 5 电压计数 I4
4 电芯 5 电流计数 I4
8 电芯 6 电压计数 I4
12 电芯 6 电流计数 I4
16 电芯 7 电压计数 I4
20 电芯 7 电流计数 I4
24 电芯 8 电压计数 I4
28 电芯 8 电流计数 I4
0x0073 DASTATUS3 0 电芯 9 电压计数 I4
4 电芯 9 电流计数 I4
8 电芯 10 电压计数 I4
12 电芯 10 电流计数 I4
16 电芯 11 电压计数 I4
20 电芯 11 电流计数 I4
24 电芯 12 电压计数 I4
28 电芯 12 电流计数 I4
0x0074 DASTATUS4 0 电芯 13 电压计数 I4
4 电芯 13 电流计数 I4
8 电芯 14 电压计数 I4
12 电芯 14 电流计数 I4
16 电芯 15 电压计数 I4
20 电芯 15 电流计数 I4
24 电芯 16 电压计数 I4
28 电芯 16 电流计数 I4
0xF081 READ_CAL1 0 校准数据计数器 U2
2 CC2 计数 I4
6 PACK 引脚 ADC 计数 I2
8 栈顶 (TOS) ADC 计数 I2
10 LD 引脚 ADC 计数 I2
表 2-2 电芯电压校准设置
参数名称 物理起始地址 类型 最小值 最大值 默认值 单位
电芯 1 增益 0x9180 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 2 增益 0x9182 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 3 增益 0x9184 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 4 增益 0x9186 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 5 增益 0x9188 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 6 增益 0x918A I2 -32767 32767 12409 -
电芯 7 增益 0x918C I2 -32767 32767 12409 -
电芯 8 增益 0x918E I2 -32767 32767 12409 -
电芯 9 增益 0x9190 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 10 增益 0x9192 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 11 增益 0x9194 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 12 增益 0x9196 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 13 增益 0x9198 I2 -32767 32767 12409 -
电芯 14 增益 0x919A I2 -32767 32767 12409 -
电芯 15 增益 0x919C I2 -32767 32767 12409 -
电芯 16 增益 0x919E I2 -32767 32767 12409 -
Vcell 偏移 0x91B0 I2 -32767 32767 0 -