ZHCAB00A October   2020  – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1BQ769x2 器件系列的量产编程
  3. 2校准
    1. 2.1 校准精度
    2. 2.2 电芯电压增益校准
      1. 2.2.1 电芯电压增益校准步骤
    3. 2.3 电芯的电压偏移校准
      1. 2.3.1 电芯的电压偏移校准步骤
    4. 2.4 TOS(栈顶)、PACK 和 LD 引脚电压校准
      1. 2.4.1 TOS/PACK/LD 电压校准步骤
    5. 2.5 ADC 增益校准
    6. 2.6 电流校准
      1. 2.6.1 电路板偏移校准步骤
      2. 2.6.2 CC 增益校准步骤
    7. 2.7 温度校准
      1. 2.7.1 温度校准步骤
    8. 2.8 COV 和 CUV 校准
      1. 2.8.1 COV 校准步骤
      2. 2.8.2 CUV 校准步骤
    9. 2.9 校准代码示例
      1. 2.9.1 代码示例
      2. 2.9.2 代码输出
  4. 3OTP 编程
    1. 3.1 在量产中写入 OTP 的建议步骤
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

电路板偏移校准步骤

  1. 禁用休眠模式(子命令 0x009A),以确保施加电压后电压计数快速更新。
  2. 施加 0mA 的已知电流 ICAL,并确保没有电流流过连接在 SRP 和 SRN 引脚之间的检测电阻。
  3. 100ms 后,使用 READ_CAL1 子命令 0xF081 读取 CC2 计数。虽然 CC2 计数读数为四个字节,但只需读取中间的两个字节(16 位值)。为了获得最佳精度,请读取多个读数并计算平均值。
  4. 读取 RAM 位置 0x91C6 处的库仑计数器偏移样本 设置。此参数定义为这一多次库仑计数器转换过程中累积的偏移误差计数的数量。默认值是 64。
  5. 计算电路板偏移:

    Equation3.
    GUID-1BC52F0B-5E58-4BF9-BFAE-2533B37F5608-low.gif
  6. 将新的电路板偏移 值写入 RAM。
    • 进入 CONFIG_UPDATE 模式(子命令 0x0090)。
    • 将电路板偏移 写入 0x91C8。
    • 退出 CONFIG_UPDATE 模式(子命令 0x0092)。
  7. 重新检查 CC2 计数的读数。如果读数不接近零,重复步骤 1-5。