ZHCAB00A October   2020  – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1BQ769x2 器件系列的量产编程
  3. 2校准
    1. 2.1 校准精度
    2. 2.2 电芯电压增益校准
      1. 2.2.1 电芯电压增益校准步骤
    3. 2.3 电芯的电压偏移校准
      1. 2.3.1 电芯的电压偏移校准步骤
    4. 2.4 TOS(栈顶)、PACK 和 LD 引脚电压校准
      1. 2.4.1 TOS/PACK/LD 电压校准步骤
    5. 2.5 ADC 增益校准
    6. 2.6 电流校准
      1. 2.6.1 电路板偏移校准步骤
      2. 2.6.2 CC 增益校准步骤
    7. 2.7 温度校准
      1. 2.7.1 温度校准步骤
    8. 2.8 COV 和 CUV 校准
      1. 2.8.1 COV 校准步骤
      2. 2.8.2 CUV 校准步骤
    9. 2.9 校准代码示例
      1. 2.9.1 代码示例
      2. 2.9.2 代码输出
  4. 3OTP 编程
    1. 3.1 在量产中写入 OTP 的建议步骤
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

电流校准

库仑计数器 ADC 测量 SRP 和 SRN 引脚之间的差分电压,以计算系统电流。库仑计数器偏移和电流增益校准步骤如下所示。只需根据系统中的检测电阻值调整该值(CC 增益 = 7.4768/(Rsense,以 mOhm 为单位))。如果需要进一步校准,可以使用以下步骤。