ZHCAB00A October   2020  – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1BQ769x2 器件系列的量产编程
  3. 2校准
    1. 2.1 校准精度
    2. 2.2 电芯电压增益校准
      1. 2.2.1 电芯电压增益校准步骤
    3. 2.3 电芯的电压偏移校准
      1. 2.3.1 电芯的电压偏移校准步骤
    4. 2.4 TOS(栈顶)、PACK 和 LD 引脚电压校准
      1. 2.4.1 TOS/PACK/LD 电压校准步骤
    5. 2.5 ADC 增益校准
    6. 2.6 电流校准
      1. 2.6.1 电路板偏移校准步骤
      2. 2.6.2 CC 增益校准步骤
    7. 2.7 温度校准
      1. 2.7.1 温度校准步骤
    8. 2.8 COV 和 CUV 校准
      1. 2.8.1 COV 校准步骤
      2. 2.8.2 CUV 校准步骤
    9. 2.9 校准代码示例
      1. 2.9.1 代码示例
      2. 2.9.2 代码输出
  4. 3OTP 编程
    1. 3.1 在量产中写入 OTP 的建议步骤
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

校准精度

根据所需的精度、量产测试设备的能力和测试时间,在量产中实施校准时有几点需要考虑。我们以电芯电压校准为例展开介绍。下面列出了从精度最低 (1) 到精度最高 (4) 的几个不同选项。

  1. 无量产校准,使用默认值。
  2. 对固定数量的器件执行校准,并使用所有电池组校准参数的平均值。如果观察到每个电路板的差异很小且可以接受,这可能是一个好的方法。
  3. 在量产过程中,通过向电芯输入端施加单个精确电压(如 3.5V),对每个器件进行单独校准。对测量的多个读数取平均值可进一步提高精度。
  4. 在量产过程中,通过向电芯输入端施加两个精确的直流电压(如 2.5V 和 4.5V),对每个器件进行单独校准。对测量的多个读数取平均值可进一步提高精度。这不仅可以更精确地计算电芯增益,还可以校准电芯的电压偏移。