ZHCAB00A October   2020  – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1BQ769x2 器件系列的量产编程
  3. 2校准
    1. 2.1 校准精度
    2. 2.2 电芯电压增益校准
      1. 2.2.1 电芯电压增益校准步骤
    3. 2.3 电芯的电压偏移校准
      1. 2.3.1 电芯的电压偏移校准步骤
    4. 2.4 TOS(栈顶)、PACK 和 LD 引脚电压校准
      1. 2.4.1 TOS/PACK/LD 电压校准步骤
    5. 2.5 ADC 增益校准
    6. 2.6 电流校准
      1. 2.6.1 电路板偏移校准步骤
      2. 2.6.2 CC 增益校准步骤
    7. 2.7 温度校准
      1. 2.7.1 温度校准步骤
    8. 2.8 COV 和 CUV 校准
      1. 2.8.1 COV 校准步骤
      2. 2.8.2 CUV 校准步骤
    9. 2.9 校准代码示例
      1. 2.9.1 代码示例
      2. 2.9.2 代码输出
  4. 3OTP 编程
    1. 3.1 在量产中写入 OTP 的建议步骤
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

BQ769x2 器件系列的量产编程

虽然 BQ769x2 可通过主机在应用程序中进行配置,但使用 OTP 在量产线上配置器件更具优势。首先,预配置 OTP 使您能够配置在应用程序中难以配置的重要器件设置。例如,如果应用程序主机依赖 BQ769x2 LDO 供电,或需要选择与默认选项不同的通信类型,那么更实用的操作方法是在 OTP 中预配置这些设置,以便器件以所需设置上电。若要查看可申请预配置的通信类型和 LDO 配置,请参阅器件特定数据表中的器件选型表。

在量产线上配置器件的另一个优势是,支持校准电压、电流和温度测量值,以获得尽可能高的精度。校准仅适用于可严格控制所施加电压、电流和温度的量产线。