ZHCAB00A October   2020  – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1BQ769x2 器件系列的量产编程
  3. 2校准
    1. 2.1 校准精度
    2. 2.2 电芯电压增益校准
      1. 2.2.1 电芯电压增益校准步骤
    3. 2.3 电芯的电压偏移校准
      1. 2.3.1 电芯的电压偏移校准步骤
    4. 2.4 TOS(栈顶)、PACK 和 LD 引脚电压校准
      1. 2.4.1 TOS/PACK/LD 电压校准步骤
    5. 2.5 ADC 增益校准
    6. 2.6 电流校准
      1. 2.6.1 电路板偏移校准步骤
      2. 2.6.2 CC 增益校准步骤
    7. 2.7 温度校准
      1. 2.7.1 温度校准步骤
    8. 2.8 COV 和 CUV 校准
      1. 2.8.1 COV 校准步骤
      2. 2.8.2 CUV 校准步骤
    9. 2.9 校准代码示例
      1. 2.9.1 代码示例
      2. 2.9.2 代码输出
  4. 3OTP 编程
    1. 3.1 在量产中写入 OTP 的建议步骤
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

COV 校准步骤

  1. 进入 CONFIG_UPDATE 模式 -(子命令 0x0090)。
  2. 在位于器件顶部的两个电芯引脚之间施加精确的外部电压(具有所需 COV 值)。(对于 BQ76952,为 VC16 和 VC15;对于 BQ76942,为 VC10 和 VC9)。
  3. 发送 CAL_COV() - 子命令 0xF091。
  4. 退出 CONFIG UPDATE 模式(子命令 0x0092)。

COV 阈值覆盖 设置现在在 RAM 中的地址 0x91D6 处进行更新。