ZHCAB00A October 2020 – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952
内部和外部温度测量值可以在量产线上进行校准,方法是存储一个偏移值(该偏移值被添加到计算的测量值中),然后进行报告。每个温度测量值的单独偏移量可存储在配置寄存器中。每个温度测量值和配置寄存器的命令如下面的表中所示。
| 命令地址 | 名称 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0x68 | 内部温度 | I2 | 0.1K | 内部芯片温度 |
| 0x6A | CFETOFF 温度 | I2 | 0.1K | CFETOFF 引脚热敏电阻 |
| 0x6C | DFETOFF 温度 | I2 | 0.1K | DFETOFF 引脚热敏电阻 |
| 0x6E | ALERT 温度 | I2 | 0.1K | ALERT 引脚热敏电阻 |
| 0x70 | TS1 温度 | I2 | 0.1K | TS1 引脚热敏电阻 |
| 0x72 | TS2 温度 | I2 | 0.1K | TS2 引脚热敏电阻 |
| 0x74 | TS3 温度 | I2 | 0.1K | TS3 引脚热敏电阻 |
| 0x76 | HDQ 温度 | I2 | 0.1K | HDQ 引脚热敏电阻 |
| 0x78 | DCHG 温度 | I2 | 0.1K | DCHG 引脚热敏电阻 |
| 0x7A | DDSG 温度 | I2 | 0.1K | DDSG 引脚热敏电阻 |
| 参数名称 | 物理起始地址 | 类型 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部温度偏移 | 0x91CA | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |
| CFETOFF 温度偏移 | 0x91CB | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |
| DFETOFF 温度偏移 | 0x91CC | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |
| ALERT 温度偏移 | 0x91CD | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |
| TS1 温度偏移 | 0x91CE | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |
| TS2 温度偏移 | 0x91CF | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |
| TS3 温度偏移 | 0x91D0 | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |
| HDQ 温度偏移 | 0x91D1 | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |
| DCHG 温度偏移 | 0x91D2 | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |
| DDSG 温度偏移 | 0x91D3 | I1 | -128 | 127 | 0 | 0.1°C |