ZHCAB00A October   2020  – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1BQ769x2 器件系列的量产编程
  3. 2校准
    1. 2.1 校准精度
    2. 2.2 电芯电压增益校准
      1. 2.2.1 电芯电压增益校准步骤
    3. 2.3 电芯的电压偏移校准
      1. 2.3.1 电芯的电压偏移校准步骤
    4. 2.4 TOS(栈顶)、PACK 和 LD 引脚电压校准
      1. 2.4.1 TOS/PACK/LD 电压校准步骤
    5. 2.5 ADC 增益校准
    6. 2.6 电流校准
      1. 2.6.1 电路板偏移校准步骤
      2. 2.6.2 CC 增益校准步骤
    7. 2.7 温度校准
      1. 2.7.1 温度校准步骤
    8. 2.8 COV 和 CUV 校准
      1. 2.8.1 COV 校准步骤
      2. 2.8.2 CUV 校准步骤
    9. 2.9 校准代码示例
      1. 2.9.1 代码示例
      2. 2.9.2 代码输出
  4. 3OTP 编程
    1. 3.1 在量产中写入 OTP 的建议步骤
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

CC 增益校准步骤

  1. 禁用休眠模式(子命令 0x009A),以确保施加电压后电压计数快速更新。
  2. 施加已知电流 ICAL(通常为 1A 至 2A),并确保电流流过连接在 SRP 和 SRN 引脚之间的检测电阻。
  3. 100ms 后,使用 READ_CAL1 子命令 0xF081 读取 CC2 计数。为了获得最佳精度,请读取多个读数并计算平均值。
  4. 计算 CC 增益:
    Equation4.
    GUID-D3F7C214-8D1B-4EBC-9C0D-2A647DEE1EFB-low.gif
  5. 计算容量增益 的值。容量增益 等于 CC 增益 乘以 298261.6178。
  6. 将新的 CC 增益 值写入 RAM。CC 增益必须使用 32 位 IEEE-754 浮点格式进行编码。本文档后面将提供一个代码示例,其中包括对此格式的计算。
    • 进入 CONFIG_UPDATE 模式(子命令 0x0090)。
    • 将 CC 增益 写入 0x91A8。
    • 将容量增益 写入 0x91AC。
    • 退出 CONFIG_UPDATE 模式(子命令 0x0092)。
  7. 重新检查 Current() 读数。如果读数不准确,重复步骤 1-5。
表 2-4 电流校准参数
参数名称 物理起始地址 类型 最小值 最大值 默认值 单位
CC 增益 0x91A8 F4 1.00E-01 10.00E+00 7.4768 -
容量增益 0x91AC I2 2.98262E+04 4.193046E+06 2230042.463 -
库仑计数器偏移样本 0x91C6 U2 0 65535 64 -
电路板偏移 0x91C8 I2 -32767 32767 0 -