ZHCAB00A October 2020 – September 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952
BQ769x2 电池监视器系列(包括 BQ76952、BQ76942 和 BQ769142)可通过主机在应用程序中进行配置,或者,用户需要在量产线上固定配置器件参数时,也可以使用 OTP 进行配置。BQ769x2 系列还包括可选功能,用于校准多个关键参数,以提高系统精度。本应用报告提供了校准和 OTP 编程过程所需的步骤。