ZHCAAW6C March   2021  – June 2022 DP83TD510E

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 1V 和 2.4V p2p模式脚本
  5. 3 时域反射法
    1. 3.1 TDR 应用启动
      1. 3.1.1 TDR_CFG(地址 = 0x001E)[复位 = 0x0000]
      2. 3.1.2 TDR_Fault_Status(地址 = 0x030C)[复位 = 0x0000]
    2. 3.2 TDR 测试步骤
  6. 4 工作链路电缆诊断
    1. 4.1 ALCD 应用启动
    2. 4.2 ALCD 测试步骤
      1. 4.2.1 电缆校准
      2. 4.2.2 电缆质量测量
  7. 5 信号质量指标
    1. 5.1 SQI 应用启动
      1. 5.1.1 MSE 检测(地址 = 0x0A85)[复位 = 0x0000]
    2. 5.2 SQI 测试步骤
  8. 6 电缆诊断摘要
  9. 7 环回模式
    1. 7.1 BISCR(地址 = 0x0016)[复位 = 0x0100]
  10. 8 伪随机位序列函数
    1. 8.1 PRBS_CFG_1(地址 = 0x0119)[复位 = 0x0574]
    2. 8.2 PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]
  11. 9 USB 转 MDIO 步骤
  12. 10符合 IEEE 802.3cg PMA 标准
  13. 11修订历史记录

修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (May 2022)to RevisionC (June 2022)

  • 更新了 PMA 符合性测试的 2.4V 脚本并新增了 MDI 回波损耗符合性测试脚本。Go

Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (June 2021)to RevisionB (May 2022)

  • 新增了 1V 和 2.4V p2p模式脚本Go
  • 更新了用于 TDR 测试的脚本,并为高衰减电缆上的 TDR 测试新增了附加说明Go
  • 更新了 ALCD 脚本。新增了有关最大校准范围的注释,Go
  • 将脚本中的寄存器从 09AF 更改为 0A9F,在 2.4V 脚本中新增注释,使 ALCD 上的性能更好。Go
  • 更改了 2.4V 脚本以符合 PMA 标准Go

Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (March 2021)to RevisionA (June 2021)

  • 更新了用于 TDR 启动的 0x1E 寄存器写入Go
  • 更新了寄存器定义,使之与数据表相对应Go
  • 新增了“USB 转 MDIO 步骤”部分Go