ZHCAAW6C March   2021  – June 2022 DP83TD510E

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 1V 和 2.4V p2p模式脚本
  5. 3 时域反射法
    1. 3.1 TDR 应用启动
      1. 3.1.1 TDR_CFG(地址 = 0x001E)[复位 = 0x0000]
      2. 3.1.2 TDR_Fault_Status(地址 = 0x030C)[复位 = 0x0000]
    2. 3.2 TDR 测试步骤
  6. 4 工作链路电缆诊断
    1. 4.1 ALCD 应用启动
    2. 4.2 ALCD 测试步骤
      1. 4.2.1 电缆校准
      2. 4.2.2 电缆质量测量
  7. 5 信号质量指标
    1. 5.1 SQI 应用启动
      1. 5.1.1 MSE 检测(地址 = 0x0A85)[复位 = 0x0000]
    2. 5.2 SQI 测试步骤
  8. 6 电缆诊断摘要
  9. 7 环回模式
    1. 7.1 BISCR(地址 = 0x0016)[复位 = 0x0100]
  10. 8 伪随机位序列函数
    1. 8.1 PRBS_CFG_1(地址 = 0x0119)[复位 = 0x0574]
    2. 8.2 PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]
  11. 9 USB 转 MDIO 步骤
  12. 10符合 IEEE 802.3cg PMA 标准
  13. 11修订历史记录

SQI 应用启动

虽然 TDR 可以提供有关电缆故障发生和位置的信息,但对链路质量进行实时监测可以在故障发生前提供有价值的信息。DP83TD510E 提供实时的信噪比监测。

电缆质量、连接器触点和周围环境都会影响整体通道质量。信号质量指标 (SQI)可以洞察应用组件在发货前的物理连接情况,系统在嘈杂环境和抗扰度测试中的链路质量,或产品老化过程中的运行状况和寿命趋势。

只要建立工作链路,DP83TD510E 即可通过定期测量 SNR 来监测链路质量。PHY 测量 PAM3 切片器从其切片输出接收的信号中的累积均方误差 (MSE)。信号质量监测功能在 PHY 的后台自动运行;无需通过寄存器设置启用此功能。

在 SQI 寄存器 [0x0A85] 中以十六进制值格式存储的 MSE 可以通过除以 217 并计算 MSE (dB) = 10 * log10 MSE 来转换为 dB

  1. 将位 [14:0] 转换为 MSE 的十进制形式(十进制)
  2. MSE (dB) = 10 * log10 (MSE/217)
  3. SNR(dB) = -10 * log10 (MSE/217) - 1.76dB