ZHCAAW6C March   2021  – June 2022 DP83TD510E

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 1V 和 2.4V p2p模式脚本
  5. 时域反射法
    1. 3.1 TDR 应用启动
      1. 3.1.1 TDR_CFG(地址 = 0x001E)[复位 = 0x0000]
      2. 3.1.2 TDR_Fault_Status(地址 = 0x030C)[复位 = 0x0000]
    2. 3.2 TDR 测试步骤
  6. 工作链路电缆诊断
    1. 4.1 ALCD 应用启动
    2. 4.2 ALCD 测试步骤
      1. 4.2.1 电缆校准
      2. 4.2.2 电缆质量测量
  7. 信号质量指标
    1. 5.1 SQI 应用启动
      1. 5.1.1 MSE 检测(地址 = 0x0A85)[复位 = 0x0000]
    2. 5.2 SQI 测试步骤
  8. 电缆诊断摘要
  9. 环回模式
    1. 7.1 BISCR(地址 = 0x0016)[复位 = 0x0100]
  10. 伪随机位序列函数
    1. 8.1 PRBS_CFG_1(地址 = 0x0119)[复位 = 0x0574]
    2. 8.2 PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]
  11. USB 转 MDIO 步骤
  12. 10符合 IEEE 802.3cg PMA 标准
  13. 11修订历史记录

引言

DP83TD510E 提供电缆诊断工具,可协助进行系统设计和现场监测。借助电缆诊断工具,设计人员可快速启动系统、评估 PHY 之间的链路质量并有效地识别电缆故障。通过 PHY 提供的有关电缆和链路的有用信息,设计人员能够对系统在部署之前的稳健性充满信心。工程师则可借助诊断数据来评估系统随时间变化的运行状况,并采取措施以避免故障和停机。

DP83TD510E 中包括以下电缆诊断工具:

  • 时域反射法 (TDR)
  • 工作链路电缆诊断 (ALCD)
  • 信号质量指标 (SQI)
  • 环回模式
  • 伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器和校验器
  • 符合 IEEE 802.3cg PMA 标准的测试模式

以下各节将逐个介绍这些功能或工具。每节均介绍相应 PHY 功能的背景知识、配置说明以及如何分析检索到的数据。每个功能均包含示例脚本,并且示例脚本可与 USB-2-MDIO 软件工具一起使用,可方便轻松评估。