ZHCAAW6C
March 2021 – June 2022
DP83TD510E
摘要
商标
1
引言
2
1V 和 2.4V p2p模式脚本
3
时域反射法
3.1
TDR 应用启动
3.1.1
TDR_CFG(地址 = 0x001E)[复位 = 0x0000]
3.1.2
TDR_Fault_Status(地址 = 0x030C)[复位 = 0x0000]
3.2
TDR 测试步骤
4
工作链路电缆诊断
4.1
ALCD 应用启动
4.2
ALCD 测试步骤
4.2.1
电缆校准
4.2.2
电缆质量测量
5
信号质量指标
5.1
SQI 应用启动
5.1.1
MSE 检测(地址 = 0x0A85)[复位 = 0x0000]
5.2
SQI 测试步骤
6
电缆诊断摘要
7
环回模式
7.1
BISCR(地址 = 0x0016)[复位 = 0x0100]
8
伪随机位序列函数
8.1
PRBS_CFG_1(地址 = 0x0119)[复位 = 0x0574]
8.2
PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]
9
USB 转 MDIO 步骤
10
符合 IEEE 802.3cg PMA 标准
11
修订历史记录
3
时域反射法