ZHCAAW6C March   2021  – June 2022 DP83TD510E

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 1V 和 2.4V p2p模式脚本
  5. 时域反射法
    1. 3.1 TDR 应用启动
      1. 3.1.1 TDR_CFG(地址 = 0x001E)[复位 = 0x0000]
      2. 3.1.2 TDR_Fault_Status(地址 = 0x030C)[复位 = 0x0000]
    2. 3.2 TDR 测试步骤
  6. 工作链路电缆诊断
    1. 4.1 ALCD 应用启动
    2. 4.2 ALCD 测试步骤
      1. 4.2.1 电缆校准
      2. 4.2.2 电缆质量测量
  7. 信号质量指标
    1. 5.1 SQI 应用启动
      1. 5.1.1 MSE 检测(地址 = 0x0A85)[复位 = 0x0000]
    2. 5.2 SQI 测试步骤
  8. 电缆诊断摘要
  9. 环回模式
    1. 7.1 BISCR(地址 = 0x0016)[复位 = 0x0100]
  10. 伪随机位序列函数
    1. 8.1 PRBS_CFG_1(地址 = 0x0119)[复位 = 0x0574]
    2. 8.2 PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]
  11. USB 转 MDIO 步骤
  12. 10符合 IEEE 802.3cg PMA 标准
  13. 11修订历史记录

摘要

借助 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 标准,工程师们可以将其应用的电缆范围扩展到原先无法实现的范围,从而为远程以太网通信提供新的机会。然而,为实现更长距离的传输,工程师们还必须应对电缆故障和衰减问题,而故障排除和维修工作成本高昂且耗费大量人力。10BASE-T1L 以太网 PHY(如 DP83TD510E)提供了大量的电缆诊断工具,以监测电缆性能并提供最长的电缆。本应用手册重点介绍了 PHY 在实时检测故障和监测链路质量方面的特性。