ZHCAAW6C March   2021  – June 2022 DP83TD510E

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 1V 和 2.4V p2p模式脚本
  5. 3 时域反射法
    1. 3.1 TDR 应用启动
      1. 3.1.1 TDR_CFG(地址 = 0x001E)[复位 = 0x0000]
      2. 3.1.2 TDR_Fault_Status(地址 = 0x030C)[复位 = 0x0000]
    2. 3.2 TDR 测试步骤
  6. 4 工作链路电缆诊断
    1. 4.1 ALCD 应用启动
    2. 4.2 ALCD 测试步骤
      1. 4.2.1 电缆校准
      2. 4.2.2 电缆质量测量
  7. 5 信号质量指标
    1. 5.1 SQI 应用启动
      1. 5.1.1 MSE 检测(地址 = 0x0A85)[复位 = 0x0000]
    2. 5.2 SQI 测试步骤
  8. 6 电缆诊断摘要
  9. 7 环回模式
    1. 7.1 BISCR(地址 = 0x0016)[复位 = 0x0100]
  10. 8 伪随机位序列函数
    1. 8.1 PRBS_CFG_1(地址 = 0x0119)[复位 = 0x0574]
    2. 8.2 PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]
  11. 9 USB 转 MDIO 步骤
  12. 10符合 IEEE 802.3cg PMA 标准
  13. 11修订历史记录

PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]

表 8-2 PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]
位字段类型复位说明
15:14保留R0x0
13PRBS_Sync_LossR/WoC0x0

1b = PRBS 已锁定

0b = PRBS 未锁定

12Pkt_DoneR0x0在传输所有带有 CRC 的 MAC 数据包时设置
11Pkt_Gen_BusyR0x0

1b = 数据包发生器正在工作

0b = 数据包发生器未在工作

10PRBS_Pkt_OvR0x0

如果设置,则数据包计数器已达到溢出

清除 PRBS 计数器(通过设置 0x011F 的位 [1] 来完成)后,溢出也会随之清除

9PRBS_Byte_OvR0x0

如果设置,则字节计数器已达到溢出

清除 PRBS 计数器(通过设置 0x011F 的位 [1] 来完成)后,溢出也会随之清除

8PRBS_LockR0x0

1b = PRBS 校验器在接收到的字节流上被锁定(同步)

0b = PRBS 校验器未锁定

7:0PRBS_Err_CntR0x0

保存 PRBS 校验器接收到的错误位数

当写入位 [0] 或位 [1] 时,此寄存器中的值被锁定

当 PRBS 计数模式设置为零时,计数在 0xFF 上停止

注:写入位 0 会为 PRBS 计数器生成锁定信号。

写入位 1 会为 PRBS 计数器生成锁定和清除信号。