ZHCAAW6C March 2021 – June 2022 DP83TD510E
DP83TD510E 符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 标准。该器件支持此标准中用于评估 PHY 符合性所需的所有测试模式。
测试 DP83TD510E 的 PMA 符合性时,有必要将 PHY 配置为适当的测试模式。IEEE 802.3cg 规定了三种测试模式来测量发送器的波形、失真、抖动和压降。IEEE 802.3cg 标准分别规定了 1.0Vpp 和 2.4Vpp 输出工作模式的限制。
| 测试 | 限制 | ||
|---|---|---|---|
| 1.0Vpp 模式 | 2.4Vpp 模式 | ||
| 输出电压 | 最大值 | 1.05mV | 2.520mV |
| 最小值 | 0.850mV | 2.040mV | |
| 压降 | 正 | 10% | 10% |
| 负 | 10% | 10% | |
| 抖动 | 10ns | ||
| PSD | 屏蔽 | 模板 | 模板 |
| 功率级别 | -0.2 – 2.2dBm | 7.4 – 9.8dBm | |
默认的输出工作模式为 1.0Vpp,未检测到链路伙伴。通过在测试模式 1、2 和 3 的 1V 和 2.4V p2p 模式会话中运行以下脚本来选择 DP83TD510E 的 2.4Vpp 输出工作模式。
//Set Output operating mode for 2.4 Vpp for test mode 1,2,and 3
begin
000D 0001
000E 08F6
000D 4001
000E 1000 //force 2.4V
000D 001F
000E 0016
000D 401F
000E 0104 //enable digital loopback to force link up to have three level signal
endbegin
000d 0001
000e 08f8
000d 4001
000e 2000 //Set test mode 1 in MMD 01
001f 4000 //soft reset
endbegin
000d 0001
000e 08f8
000d 4001
000e 4000 //Set test mode 2 in MMD 01
001f 4000 //soft reset
endbegin
000d 0001
000e 08f8
000d 4001
000e 6000 //Set test mode 1 in MMD 01
001f 4000 //soft reset
endbegin
//001f 8000 //hard reset
000d 0007
000e 0200
000d 4007
000e 0000 //disable autoneg MMD 07
000d 0001
000e 0834
000d 4001
000e 0000 //Force Slave Mode MMD 01
000d 0001
000e 08f6
000d 4001
000e 0000 //Force 1V swing MMD 01
001f 4000 //soft reset
endbegin
//001f 8000 //hard reset
000d 0007
000e 0200
000d 4007
000e 0000 //disable autoneg MMD 07
000d 0001
000e 0834
000d 4001
000e 0000 //Force Slave Mode MMD 01
000d 0001
000e 08f6
000d 4001
000e 1000 //Force 2.4V swing MMD 01
001f 4000 //soft reset
end