ZHCAAW6C March   2021  – June 2022 DP83TD510E

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 1V 和 2.4V p2p模式脚本
  5. 3 时域反射法
    1. 3.1 TDR 应用启动
      1. 3.1.1 TDR_CFG(地址 = 0x001E)[复位 = 0x0000]
      2. 3.1.2 TDR_Fault_Status(地址 = 0x030C)[复位 = 0x0000]
    2. 3.2 TDR 测试步骤
  6. 4 工作链路电缆诊断
    1. 4.1 ALCD 应用启动
    2. 4.2 ALCD 测试步骤
      1. 4.2.1 电缆校准
      2. 4.2.2 电缆质量测量
  7. 5 信号质量指标
    1. 5.1 SQI 应用启动
      1. 5.1.1 MSE 检测(地址 = 0x0A85)[复位 = 0x0000]
    2. 5.2 SQI 测试步骤
  8. 6 电缆诊断摘要
  9. 7 环回模式
    1. 7.1 BISCR(地址 = 0x0016)[复位 = 0x0100]
  10. 8 伪随机位序列函数
    1. 8.1 PRBS_CFG_1(地址 = 0x0119)[复位 = 0x0574]
    2. 8.2 PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]
  11. 9 USB 转 MDIO 步骤
  12. 10符合 IEEE 802.3cg PMA 标准
  13. 11修订历史记录

1V 和 2.4V p2p模式脚本

默认的工作模式取决于 LED_2 引脚的搭接情况。根据前述小节中的快速设置,无论是否检测到链路伙伴,默认的输出工作模式都将为 1.0Vpp。

通过对两个链路伙伴运行以下 2.4 Vpp 的脚本,选择 DP83TD510E 的输出工作模式。

//Set Output operating mode for 2.4 Vpp 
begin
08F6 1000 //enable 2.4Vpp operating mode
020E B000 //Request increased the transmit level
001F 4000 //Software restart
end

通过对两个链路伙伴运行以下 1Vpp 的脚本, 选择 DP83TD510E 的输出工作模式。

//Set Output operating mode for 1 Vpp 
begin
08F6 0000 //enable 1Vpp operating mode
020E 8000 //Do not request increased transmit level
001F 4000 //Software restart
end