ZHCAAW6C March   2021  – June 2022 DP83TD510E

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 1V 和 2.4V p2p模式脚本
  5. 3 时域反射法
    1. 3.1 TDR 应用启动
      1. 3.1.1 TDR_CFG(地址 = 0x001E)[复位 = 0x0000]
      2. 3.1.2 TDR_Fault_Status(地址 = 0x030C)[复位 = 0x0000]
    2. 3.2 TDR 测试步骤
  6. 4 工作链路电缆诊断
    1. 4.1 ALCD 应用启动
    2. 4.2 ALCD 测试步骤
      1. 4.2.1 电缆校准
      2. 4.2.2 电缆质量测量
  7. 5 信号质量指标
    1. 5.1 SQI 应用启动
      1. 5.1.1 MSE 检测(地址 = 0x0A85)[复位 = 0x0000]
    2. 5.2 SQI 测试步骤
  8. 6 电缆诊断摘要
  9. 7 环回模式
    1. 7.1 BISCR(地址 = 0x0016)[复位 = 0x0100]
  10. 8 伪随机位序列函数
    1. 8.1 PRBS_CFG_1(地址 = 0x0119)[复位 = 0x0574]
    2. 8.2 PRBS_STATUS_4(地址 = 0x011F)[复位 = 0x0000]
  11. 9 USB 转 MDIO 步骤
  12. 10符合 IEEE 802.3cg PMA 标准
  13. 11修订历史记录

ALCD 测试步骤