ZHCAAU9 March 2021 TUSS4470
为了显示阻尼电阻器的作用, TX (CH1)、COMPIN (CH4)、START (CH2) 和 STOP (CH3)使用 10kΩ、1250Ω 和 150Ω 阻尼显示在三个 ToF 液位测量图中。在没有阻尼的情况下,16μs 的消隐周期足以掩盖对 COMPIN 的振铃干扰,因此使用 8μs 的消隐周期可以改进待观察的最小测量范围。
COMPIN 上的噪声与预期的 TX 衰减相匹配,这会导致恰好在 8μs 消隐周期结束后生成错误的 STOP。
图 6-4 TDC1000 1MHz 水位测量:10kΩ 阻尼该噪声仍旧较大,足以提前触发 STOP,不过 TX 衰减较短。
图 6-5 TDC1000 1MHz 水位测量:1.25kΩ 阻尼这里,TX 衰减被很好地截断,但回波也衰减到阈值以下。在短程液体测量中,增益通常会增加到足够大,以生成 STOP,但如果回波振幅与 TX 噪声振幅之比大于 1 ,这可能只会提高短程性能。由于噪声和回波都会被同样地衰减,因此 TDC1000 的阈值检测法并不适合这种阻性阻尼技术。
图 6-6 TDC1000 1MHz 水位测量:150Ω 阻尼