ZHCAAU9 March   2021 TUSS4470

 

  1.   商标
  2. 1超声波传感范围性能因素综述
    1. 1.1 物理参数
    2. 1.2 传感器特性
    3. 1.3 AFE 器件配置
  3. 2方法概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 硬件配置
      1. 2.2.1 传感器
      2. 2.2.2 实验设置:空气耦合液位感测
      3. 2.2.3 实验设置:水耦合液位感测
      4. 2.2.4 TUSS4470 EVM 硬件配置
      5. 2.2.5 TDC1000-C2000EVM 硬件配置
    3. 2.3 固件配置
      1. 2.3.1 TUSS4470 电源配置
      2. 2.3.2 TUSS4470 220kHz 配置
      3. 2.3.3 TDC1000 220kHz 配置
      4. 2.3.4 TDC1000 220kHz 配置
      5. 2.3.5 TDC1000 1MHz
  4. 3短程空气耦合测试结果
    1. 3.1 TUSS4470
    2. 3.2 TDC1000
  5. 4中程空气耦合测试结果
    1. 4.1 TUSS4470
      1. 4.1.1 概念
      2. 4.1.2 TUSS4470 35V 结果
    2. 4.2 TDC1000
  6. 5短程水耦合测试结果
    1. 5.1 TUSS4470
    2. 5.2 TDC1000
  7. 6阻性阻尼器件比较
    1. 6.1 TUSS4470
    2. 6.2 TDC1000
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10.   A 附录 A
    1.     A.1 TUSS4470:滤波电容器选型
    2.     A.2 TUSS4470:原理图
  11.   B 附录 B
    1.     B.1 TDC1000 其他
    2.     B.2 TDC1000-C2000EVM 原理图

总结

TUSS4470 和 TDC1000 之间的水耦合和空气耦合液位传感比较突出了器件评估、性能和多功能性方面。总体而言,由于采用升级版 EVM 设计、支持宽发射电压范围的多功能传感器驱动器拓扑以及 VOUT 包络 RX 输出,TUSS4470 器件经证明在空气和水耦合应用中使用更简单、用途更为广泛。阻性阻尼也表明使用 TUSS 器件提高性能的巨大可能性。尽管 TUSS4470 上也可以使用阈值触发中断,但是相对于TDC1000 上的阈值触发停止时间方法,使用 ADC 采样来确定 ToF 能够方便开发人员更好地进行控制,从而可以改善短程性能。与TDC1000相对,TUSS4470 所显示的更宽的空气耦合测量范围证明了其在空气耦合应用中的优越性。而在水耦合测试中,TDC1000 和 TUSS4470 表现相当。由于其高频传感器的可比性,TDC1000 在某些水耦合和固态耦合 ToF 测量应用中可能是首选。