ZHCAAU9 March   2021 TUSS4470

 

  1.   商标
  2. 1超声波传感范围性能因素综述
    1. 1.1 物理参数
    2. 1.2 传感器特性
    3. 1.3 AFE 器件配置
  3. 2方法概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 硬件配置
      1. 2.2.1 传感器
      2. 2.2.2 实验设置:空气耦合液位感测
      3. 2.2.3 实验设置:水耦合液位感测
      4. 2.2.4 TUSS4470 EVM 硬件配置
      5. 2.2.5 TDC1000-C2000EVM 硬件配置
    3. 2.3 固件配置
      1. 2.3.1 TUSS4470 电源配置
      2. 2.3.2 TUSS4470 220kHz 配置
      3. 2.3.3 TDC1000 220kHz 配置
      4. 2.3.4 TDC1000 220kHz 配置
      5. 2.3.5 TDC1000 1MHz
  4. 3短程空气耦合测试结果
    1. 3.1 TUSS4470
    2. 3.2 TDC1000
  5. 4中程空气耦合测试结果
    1. 4.1 TUSS4470
      1. 4.1.1 概念
      2. 4.1.2 TUSS4470 35V 结果
    2. 4.2 TDC1000
  6. 5短程水耦合测试结果
    1. 5.1 TUSS4470
    2. 5.2 TDC1000
  7. 6阻性阻尼器件比较
    1. 6.1 TUSS4470
    2. 6.2 TDC1000
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10.   A 附录 A
    1.     A.1 TUSS4470:滤波电容器选型
    2.     A.2 TUSS4470:原理图
  11.   B 附录 B
    1.     B.1 TDC1000 其他
    2.     B.2 TDC1000-C2000EVM 原理图

TUSS4470 220kHz 配置

表 2-2 显示了使用 220kHz 传感器和 TUSS Gen III EVM GUI 对 TUSS4470 进行中短程评估的起始值示例。

表 2-2 TUSS4470 220kHz 建议评估固件设置
TX 设置 短程值 中程值 RX 设置 输出设置 短程值 中程值
BURST_PULSE 4 10 BPF_HPF_FREQ 218.26 kHz ECHO_INT_
COMP_EN
禁用 禁用
HALF_BRG_
MODE
启用 禁用 LOGAMP_DIS_
LAST_GM
启用 记录(GUI 记录时间) 12ms 24ms
频率 220 kHz LOGAMP_DIS_
FIRST_GM
启用
评估备注:

以此为起点时,几乎总是需要进行调优,以便在指定的 ToF 范围内实现所需的 VOUT 输出。当振铃是一个问题时,通过实验确定了四个突发脉冲,以通过相对较短的盲区满足宽 ToF 范围需求。当振铃时间不重要时,10 个突发脉冲会是不错的起点。另请注意,虽然建议在为空气耦合测量启用对数放大器级来开始进行调优,但是通过 LOGAMP_DIS_FIRST_GM 和 LOGAMP_DIS_LAST_GM 禁用第一级和最后一级可以减少阈值检测中的误差,因为本底噪声更低且更加稳定。但是,动态范围也会缩小。在此测试中,对于极短 ToF 或高 VDRV 测量,平滑的本底噪声优于动态范围。

由于建议在启用回波中断前需验证预期的 VOUT,故上述将禁用ECHO_INT_COMP_EN。如果需要回波中断,一旦针对所需的 VOUT 调整器件设置,就可以通过 ECHO_INT_THR_SEL 位将阈值设置为必要的水平。