ZHCAAU9 March 2021 TUSS4470
通过 TUSS Generation III EVM GUI 的“Device Monitor”或“Memory Map”选项卡,可以轻松地配置 TUSS4470 寄存器。下文列出并讨论了器件配置的一些关键寄存器设置。
TUSS4470 EVM 可以根据表 2-1 进行配置,用于 5V - 36V VDRV。每列中枚举的器件配置将为 VDRV 启用相应的电压范围。在未明确列出寄存器名称的情况下,该值对应于 TUSS Generation III EVM GUI 中看到的值。
| 硬件/固件设置 | 5V | 5V 至 20V | 5V 至 36V |
|---|---|---|---|
| J6 引脚 5-6 跳线 | 短路 | 断开 |
断开 |
| VDRV 外部电源 | NC (1) | NC |
5V 至 36V |
|
VPWR 外部电源 |
NC | VDRV_VOLTAGE_LEVEL+5V+0.3V |
VDRV+0.3V |
| VDRV_HI_Z | 非 HiZ | 非 HiZ |
HiZ |
| VDRV_VOLTAGE_LEVEL + 5V | 5V | 5V 至 20V | X (2) |