ZHCAAU9 March   2021 TUSS4470

 

  1.   商标
  2. 1超声波传感范围性能因素综述
    1. 1.1 物理参数
    2. 1.2 传感器特性
    3. 1.3 AFE 器件配置
  3. 2方法概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 硬件配置
      1. 2.2.1 传感器
      2. 2.2.2 实验设置:空气耦合液位感测
      3. 2.2.3 实验设置:水耦合液位感测
      4. 2.2.4 TUSS4470 EVM 硬件配置
      5. 2.2.5 TDC1000-C2000EVM 硬件配置
    3. 2.3 固件配置
      1. 2.3.1 TUSS4470 电源配置
      2. 2.3.2 TUSS4470 220kHz 配置
      3. 2.3.3 TDC1000 220kHz 配置
      4. 2.3.4 TDC1000 220kHz 配置
      5. 2.3.5 TDC1000 1MHz
  4. 3短程空气耦合测试结果
    1. 3.1 TUSS4470
    2. 3.2 TDC1000
  5. 4中程空气耦合测试结果
    1. 4.1 TUSS4470
      1. 4.1.1 概念
      2. 4.1.2 TUSS4470 35V 结果
    2. 4.2 TDC1000
  6. 5短程水耦合测试结果
    1. 5.1 TUSS4470
    2. 5.2 TDC1000
  7. 6阻性阻尼器件比较
    1. 6.1 TUSS4470
    2. 6.2 TDC1000
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10.   A 附录 A
    1.     A.1 TUSS4470:滤波电容器选型
    2.     A.2 TUSS4470:原理图
  11.   B 附录 B
    1.     B.1 TDC1000 其他
    2.     B.2 TDC1000-C2000EVM 原理图

TDC1000

进行了一系列的测量来通过实验确定上限边界。CH1:START,CH2:COMPIN,CH3:STOP

GUID-20210310-CA0I-C6MK-WJMS-SXSW3PJCW81X-low.png图 4-3 中程空气耦合结果:TDC1000

标准 ToF 测量模式用于预测更长的ToF,然而,这不是必需的。由于最大范围受到回波衰减限制,因此在短程ToF 模式下也会看到类似的结果。在标准模式下,在自动归零期间COMPIN 引脚上会出现噪声,不应将这个噪声误认为是接收到的回波。可靠范围在大约 10cm 处结束。超过 10cm 后,信号会变得非常微弱,而无法可靠地触发阈值为 35mV 的停止脉冲。

在图 4-4 中,该信号过于微弱,无法触发停止。

GUID-20210310-CA0I-TND5-CS10-KLCQZ2B7BXRJ-low.png图 4-4 中程空气耦合结果:TDC1000