ZHCAAU9 March   2021 TUSS4470

 

  1.   商标
  2. 1超声波传感范围性能因素综述
    1. 1.1 物理参数
    2. 1.2 传感器特性
    3. 1.3 AFE 器件配置
  3. 2方法概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 硬件配置
      1. 2.2.1 传感器
      2. 2.2.2 实验设置:空气耦合液位感测
      3. 2.2.3 实验设置:水耦合液位感测
      4. 2.2.4 TUSS4470 EVM 硬件配置
      5. 2.2.5 TDC1000-C2000EVM 硬件配置
    3. 2.3 固件配置
      1. 2.3.1 TUSS4470 电源配置
      2. 2.3.2 TUSS4470 220kHz 配置
      3. 2.3.3 TDC1000 220kHz 配置
      4. 2.3.4 TDC1000 220kHz 配置
      5. 2.3.5 TDC1000 1MHz
  4. 3短程空气耦合测试结果
    1. 3.1 TUSS4470
    2. 3.2 TDC1000
  5. 4中程空气耦合测试结果
    1. 4.1 TUSS4470
      1. 4.1.1 概念
      2. 4.1.2 TUSS4470 35V 结果
    2. 4.2 TDC1000
  6. 5短程水耦合测试结果
    1. 5.1 TUSS4470
    2. 5.2 TDC1000
  7. 6阻性阻尼器件比较
    1. 6.1 TUSS4470
    2. 6.2 TDC1000
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10.   A 附录 A
    1.     A.1 TUSS4470:滤波电容器选型
    2.     A.2 TUSS4470:原理图
  11.   B 附录 B
    1.     B.1 TDC1000 其他
    2.     B.2 TDC1000-C2000EVM 原理图

TDC1000 220kHz 配置

表 2-3 TUSS4470 建议的 1MHz 评估固件设置
TX 设置 短程值 中程值 RX 设置 值 输出设置 短程值 中程值
BURST_PULSE 1-3 10 BPF_HPF_FREQ 400p ECHO_INT_
COMP_EN
禁用 禁用
HALF_BRG_
MODE
启用 禁用 LOGAMP_DIS_
LAST_GM
禁用 记录(GUI 记录时间) 12ms 12ms
频率 1MHz LOGAMP_DIS_
FIRST_GM
禁用
BPF_BYPASS Enabled

评估备注:

带通滤波器可配置用于高达 500kHz。对于 1MHz 传感器操作,BPF_BYPASS 应设置为 1, BPF 转换为 HPF 且截止频率 BPF_HPF_FREQ 设置为 400kHz。在短程水耦合应用中,接收回波的动态范围应该足够大,而无需启用对数放大器。由于示波器具有更高的采样速率,因此使用示波器探测VOUT 将得出比 GUI VOUT 图更准确的结果。通过主机 MCU对 VOUT 采样的 ADC在 1MSPS 的速率时进行采样。