ZHCAAU9 March 2021 TUSS4470
图 6-1 显示了 TUSS4470 VOUT 信号:分别为无阻尼、500Ω 阻尼以及 75Ω 阻尼。光标显示了 TX 脉冲和第一个回波脉冲之间的距离。为了量化阻尼效应,光标“a”的位置与 TX 脉冲上的 VOUT 交叉,交叉点在将第一个回波脉冲前沿的最小值和最大值平分的电压电平处。从 TX 衰减开始到第一个上升沿,可以采用另一种有用的措施。
图 6-1 TUSS4470 1MHz 水位测量:无阻尼图 6-2 显示了 10kΩ 电位器,其与横跨TUSS4470EVM 上 J3的传感器并联焊接,并提供了可调的阻尼电阻。
图 6-2 TUSS4470 1MHz 水位测量:500Ω 阻尼图 6-3 比较了常数ToF 测量,阻尼测量显示了在第一个回波脉冲到达之前,随着电阻降低,衰减更快。此处使用的计时指标也从 75.2μs 增加到 93.2μs,这表明最小范围可以通过阻性阻尼有所改善。阻性阻尼的缺点是由于传感器驱动器上的负载增加而导致范围缩小或电流消耗增加。
图 6-3 TUSS4470 1MHz 水位测量:75Ω 阻尼