ZHCAAP6A June   2020  – July 2021 DS160PR410

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件概述
    1. 2.1 接收器均衡
    2. 2.2 转接驱动器线性度
  4. 3带有线性转接驱动器的 PCIe 链路
  5. 4转接驱动器调优
  6. 5性能矩阵
    1. 5.1 转接驱动器放置
  7. 6调优示例
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

性能矩阵

表 5-1 中的 DS160PR410 性能矩阵使用 Intel 广泛接受的 PCI Express 4.0 线性转接驱动器表征方法,展示了涉及各种前置通道和后置通道组合的器件性能。

表 5-1 DS160PR410 性能矩阵
前置通道 后置通道损耗
损耗 -10dB -14dB -18dB -22dB -26dB
-10dB EH = 145.93mV
EW = 33.08ps
TX EQ = P5 (1.9dB)
ReDrv EQ 指数 =
8, 9, 10
ReDrv EQ = 12.6dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 14.2mV
Tap2 = -10.7mV
EH = 113.98mV
EW = 32.84ps
TX EQ = P5 (1.9dB)
ReDrv EQ 指数 =
8, 9, 10
ReDrv EQ = 12.6dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 28.8mV
Tap2 = -5.4mV
EH = 79.8mV
EW = 31.38ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
11, 12, 13
ReDrv EQ = 15dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 27.8mV
Tap2 = -3.4mV
EH = 53.92mV
EW = 30.6ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
10, 11, 12
ReDrv EQ = 14.4dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 2.9mV
EH = 33.9mV
EW = 25.0ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
11, 12, 13
ReDrv EQ = 15dB
RX CTLE 指数 = 2
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 5.4mV
-14dB EH = 139.58mV
EW = 31.0ps
TX EQ = P6 (2.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
11, 12, 13
ReDrv EQ = 15dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 8.8mV
Tap2 = -13.2mV
EH = 103.56mV
EW = 30.5ps
TX EQ = P6 (2.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
11, 12, 13
ReDrv EQ = 15dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 22.9mV
Tap2 = -8.3mV
EH = 76.4mV
EW = 29.33ps
TX EQ = P6 (2.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
13, 14, 15
ReDrv EQ = 16.5dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
DFE Tap1 = 30mV
DFE Tap2 = -5.4mV
EH = 51.39mV
EW = 28.15ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = -1.5mV
EH = 31.04mV
EW = 24.65ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 2
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 2mV
-18dB EH = 129.15mV
EW = 30.4ps
TX EQ = P5 (1.9dB)
ReDrv EQ 指数 =
12, 13, 14
ReDrv EQ = 15.9dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 25.4mV
Tap2 = -11.2mV
EH = 95.87mV
EW = 29.5ps
TX EQ = P5 (1.9dB)
ReDrv EQ 指数 =
13, 14, 15
ReDrv EQ = 16.5dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = -6.3mV
EH = 67.51mV
EW = 27.22ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = -3.4mV
EH = 44.48mV
EW = 26.09ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
13, 14, 15
ReDrv EQ = 16.5dB
RX CTLE 指数 = 2
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 2mV
EH = 22.48mV
EW = 20.04ps
TX EQ = P6 (2.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 2
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 5.4mV
-22dB EH = 110.76mV
EW = 30.9ps
TX EQ = P5 (1.9dB)
ReDrv EQ 指数 =
13, 14, 15
ReDrv EQ = 16.5dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE Tap1 = 30mV
RX DFE Tap2 = -6.3mV
EH = 74.42mV
EW = 29.68ps
TX EQ = P6 (2.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
13, 14, 15
ReDrv EQ = 16.5dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE Tap1 = 30mV
RX DFE Tap2 = -0.5mV
EH = 53.47mV
EW = 27.9ps
TX EQ = P6 (2.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE Tap1 = 30mV
RX DFE Tap2 = 1.5mV
EH = 37.65mV
EW = 25.74ps
TX EQ = P9 (2.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 2
RX DFE Tap1 = 30mV
RX DFE Tap2 = 3.4mV
-26dB EH = 81.77mV
EW = 29.19ps
TX EQ = P6 (2.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = -4.4mV
EH = 57.47mV
EW = 27.39ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 0.5mV
EH = 40.59mV
EW = 23.81ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 2
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 2mV
-30dB EH = 48.66mV
EW = 26.84ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDRV EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 1
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 1mV
EH = 33.45mV
EW = 23.82ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 2
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 2.9mV
-32dB EH = 33.49mV
EW = 24.84ps
TX EQ = P6 (2.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
13, 14, 15
ReDrv EQ = 16.5dB
RX CTLE 指数 = 3
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 2.9mV
EH = 23.37mV
EW = 21.21ps
TX EQ = P9 (3.5dB)
ReDrv EQ 指数 =
14, 15
ReDrv EQ = 17.8dB
RX CTLE 指数 = 2
RX DFE:
Tap1 = 30mV
Tap2 = 5.9mV

与图 3-2 中所示设置等效的测试设置用于收集性能矩阵中的数据。在此测试设置中,图形发生器模拟 PCIe TX,而带有 PCI-SIG SigTest v4.0.48 软件的示波器模拟 PCIe RX,两者一同连接至 DS160PR410 的一个通道,而最坏情况下的串扰则出现在相邻通道上。该数据集考虑到了器件电压、环境温度和工艺的不同。

图 4-1 中的每个条目都显示了 PCIe 一致性测试码型的眼高 (EH) 和眼宽 (EW),该一致性测试码型使用示波器捕捉,然后由 PCI-SIG 的 SigTest v4.0.48 软件进行后处理,该软件根据 PCIe 4.0 Base 规范对 PCIe 接收器的自适应 CTLE 和 DFE 功能进行建模。它还显示了选定的理想 PCIe TX 预设(如表 2-2 规定)、DS160PR410 转接驱动器 CTLE 设置或 EQ 指数(如表 2-1 规定)以及面向给定前置通道和后置通道损耗的 PCIe RX 均衡(CTLE 和 DFE)设置。

背景色为绿色的条目显示了满足 PCIe 4.0 接收器(EH ≥ 15mV 和 EW ≥ 18.75ps)的最低眼图张开要求的前置通道和后置通道组合,而橙色条目显示了不满足最低眼图张开要求的前置通道和后置通道组合。背景色为深绿色的条目显示了产生的总通道损耗为 -40dB 或更多的前置通道和后置通道组合。