ZHCAAP6A June   2020  – July 2021 DS160PR410

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件概述
    1. 2.1 接收器均衡
    2. 2.2 转接驱动器线性度
  4. 3带有线性转接驱动器的 PCIe 链路
  5. 4转接驱动器调优
  6. 5性能矩阵
    1. 5.1 转接驱动器放置
  7. 6调优示例
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

转接驱动器线性度

数据路径的线性度经过专门设计,可在保持接收器均衡有效的同时保留任何传输均衡。它能够实现无障碍的 PCIe 3.0 和 4.0 链路训练,可自动优化链路根复合体和端点侧的 PCIe TX 和 RX 均衡功能。表 2-2 所示为在通过 DS160PR410 转接驱动器传递预设之前和 PCIe TX 预设被重新驱动之后的典型 PCIe TX 预设值(预冲和去加重等级)。该数据是在遵循 PCI-Express 4.0 Base 规范第 8.3.3.5 节的情况下测得的。请注意,转接驱动器后的预设值与初始值的偏差小于 1dB。

表 2-2 各种 PCIe TX 预设的 DS160PR410 性能
PCIe TX 预设 PCIe 预设限值 通过转接驱动器之前的典型 PCIe 预设 通过转接驱动器之后的典型 PCIe 预设
理想预冲 理想去加重功能 预冲 (dB) 去加重功能 (dB) 预冲 (dB) 去加重功能 (dB)
P0 0 –6.0 ±1.5dB 0 -6.7 0 -5.9
P1 0 –3.5 ±1.0dB 0 -3.9 0 -3.3
P2 0 –4.4 ±1.5dB 0 -4.8 0 -4.2
P3 0 –2.5 ±1.0dB 0 -2.9 0 -2.4
P4 0 0 0 0 0 0
P5 1.9 ±1.0dB 0 2.0 0 1.7 0
P6 2.5 ±1.5dB 0 2.9 0 2.4 0
P7 3.5 ±1.0dB –6.0 ±1.5dB 3.9 -6.7 3.6 -6.1
P8 3.5 ±1.0dB -3.5 ±1.0dB 3.9 -4.0 3.6 -3.6
P9 3.5 ±1.0dB 0 3.9 0 3.3 0
P10 0 -9.5 ±1.5dB 0 -10.6 0 -9.8

图 2-2图 2-13 中的眼图进一步说明了转接驱动器的线性度,以及将转接驱动器放置在非常靠近 PCIe 发送器 (< -3dB) 的地方时,转接驱动器在 PCIe 4.0 速率下通过 PCIe 发送器均衡进行传递的能力(预冲和去加重波形或 TX 预设)。为简洁起见,仅显示了 PCIe TX 预设 P0、P1、P4、P8 和 P9。下面显示的所有眼图都是使用 50GHz 示波器以 200mV/div 垂直刻度和 10ps/div 水平刻度捕获的。

请注意,此测试用例是病理性用例,在任何真实系统中都不大可能遇到。来自 PCIe 发送器的至少为 -8dB 或更多的转接驱动器放置是一个更典型的用例。

GUID-56AEED9E-8861-4333-B9F3-5D36F0E1957F-low.png图 2-2 通过转接驱动器之前的 PCIe TX 预设 P0(-6dB 去加重功能)
GUID-229C2E7D-2B3F-4B29-9A7B-A2672ADC5769-low.png图 2-4 通过转接驱动器之前的 PCIe TX 预设 P1(-3.5dB 去加重功能)
GUID-B8367D72-E3BB-451B-AD10-DCA46BC9E941-low.png图 2-6 通过转接驱动器之前的 PCIe TX 预设 P4(0dB 预设)
GUID-3F9663FB-3452-4E1D-9B85-59DE0CE69D6C-low.png图 2-8 通过转接驱动器之前的 PCIe TX 预设 P7(3.5dB 预冲,-6dB 去加重功能)
GUID-AEBAB82B-6CAE-4D92-95C3-1E5B29B286B0-low.png图 2-10 通过转接驱动器之前的 PCIe TX 预设 P8(3.5dB 预冲,-3.5dB 去加重功能)
GUID-608A4BB5-2ACB-4216-8488-CCECB508D0D3-low.png图 2-12 通过转接驱动器之前的 PCIe TX 预设 P9(3.5dB 预冲)
GUID-EC98121A-E808-4103-BA2D-2448DD599D62-low.png图 2-3 通过转接驱动器之后的 PCIe TX 预设 P0(-6dB 去加重功能)(EQ 指数 1 = 1.3dB)
GUID-6FB08499-EA6E-417F-BEF9-60F0555B46F2-low.png图 2-5 通过转接驱动器之后的 PCIe TX 预设 P1(-3.5dB 去加重功能)(EQ 指数 1 = 1.3dB)
GUID-CB2BD02A-4994-4FFC-8A0D-D79B884F19E4-low.png图 2-7 通过转接驱动器之后的 PCIe TX 预设 P4(0dB 预设)(EQ 指数 1 = 1.3dB)
GUID-8C1DE21F-31D3-4379-9BB4-E4A83A0938E4-low.png图 2-9 通过转接驱动器之后的 PCIe TX 预设 P7(3.5dB 预冲,-6dB 去加重功能)(EQ 指数 1 = 1.3dB)
GUID-224E943B-D62A-45A7-B297-EF87F68DAB46-low.png图 2-11 通过转接驱动器之后的 PCIe TX 预设 P8(3.5dB 预冲,-3.5dB 去加重功能)(EQ 指数 1 = 1.3dB)
GUID-2BCEDF83-A9E3-4995-9D2D-584E632BAB55-low.png图 2-13 通过转接驱动器之后的 PCIe TX 预设 P9(3.5dB 预冲)(EQ 指数 1 = 1.3dB)

根据图 2-2图 2-13 中的眼图,很明显,PCIe 预设 P0、P1 和 P4 波形在被 DS160PR410 重新驱动后得到了很好的保留,而 P7 等 TX 预设显示了一些波形下降,但在它们通过转接驱动器进行传递之后保留了大部分 PCIe 均衡增强。将转接驱动器放置在离 PCIe 发送器太近的位置时,应考虑这种下降。