ZHCAAP6A June 2020 – July 2021 DS160PR410
对于 DS160PR410,只需对其 CTLE 设置进行调优即可使其在 PCIe 链路中实现最优运行状态。对于大多数应用,其他转接驱动器设置(例如 VOD 和 DC 增益设置)应保持默认值。
调优 CTLE 通常意味着调整其增益曲线以匹配给定通道损耗曲线的倒数。但是,对于 DS160PR410 等 PCIe 转接驱动器而言,CTLE 调优意味着选择适用于大多数 PCIe TX 预设的 CTLE 设置,以确保实现具有足够时序和噪声裕度的稳健 PCIe 链路训练。如图 4-1 和图 4-2 中所示,有多个转接驱动器 CTLE 设置和 PCIe TX 预设,有助于在使用符合 PCIe 的接收器均衡技术进行调节后产生可接受的眼图张开度。这些图显示了 PCIe 一致性测试码型的眼高 (EH) 和眼宽 (EW),该一致性测试码型使用示波器捕捉,然后由 PCI-SIG 的 SigTest v4.0.48 软件进行后处理,该软件根据 PCIe 4.0 Base 规范对 PCIe 接收器的自适应 CTLE 和 DFE 功能进行建模。
图 4-1 在 18dB 前置通道损耗和 18dB 后置通道损耗下眼宽和眼高与 PCIe TX 预设和转接驱动器 CTLE 设置之间的函数关系
图 4-2 在 24dB 前置通道损耗和 18dB 后置通道损耗下眼宽和眼高与 PCIe TX 预设和转接驱动器 CTLE 设置之间的函数关系如前所述,前置通道损耗补偿由 PCIe TX 均衡和转接驱动器 CTLE 实现,而后置通道损耗由 PCIe RX 均衡和通过转接驱动器传递的任何过度 PCIe TX 均衡来提供。理论上,对于给定的前置通道损耗而言,可接受的转接驱动器 CTLE 设置范围至少与 PCIe TX EQ 增强范围 (0 - 9.5dB) 一样宽。图 4-3 所示为针对 18dB 和 22dB 前置通道损耗的可能设置。例如,对于 18dB 前置通道损耗,9.5dB(预设 P10)的最大 PCIe TX EQ 和 8.4dB(CTLE 指数 4)的转接驱动器 CTLE 增强可提供 17.9dB 的组合均衡增强,与 -18dB 前置通道损耗非常接近。同样,如果选择了 17.8dB 的转接驱动器 CTLE 增强(CTLE 指数 15),即使结合使用 PCIe TX 预设 P4(0dB 的 TX EQ 增强),18dB 前置通道损耗也有足够的均衡增强。选择转接驱动器 CTLE 指数 15 的优势在于,它可与任意 PCIe 预设组合来补偿 18dB 的前置通道损耗。任何过度 PCIe TX EQ 增强都将通过转接驱动器来传递,帮助补偿后置通道损耗。图 4-3 说明了这一点,其中突出显示了包含(PCIe TX EQ + 转接驱动器 CTLE)组合均衡增强可接受值的单元格。
图 4-3 面向 18dB 和 22dB 前置通道损耗的转接驱动器 CTLE 的可能设置图 4-3 所示内容可帮助调优转接驱动器,或者更准确地说,可帮助选择适合大多数 PCIe TX 预设的转接驱动器 CTLE 设置。例如,对于 18dB 前置通道损耗,转接驱动器 CTLE 指数 10-15 可与七个或更多个 PCIe TX 预设搭配使用。表 5-1 中后面所示的经验数据表明,当 PCIe TX 预设的 EQ 增强在 1.9dB - 4.4dB 范围内时,DS160PR410 表现更佳。如果排除此范围之外的 PCIe TX 预设,则适用于大多数 PCIE TX 预设的转接驱动器 CTLE 设置可缩小到转接器 CTLE 指数 12 到 15。这在图 4-3 中以红色框突出显示。如果后置通道损耗可通过 PCIE TX 接收器均衡得到完全补偿,则应选择此范围内较低的转接驱动器设置(例如,CTLE 指数 12 或 13)。但是,如果后置通道损耗很大并且需要 PCIe TX 均衡来帮助进行后置通道补偿,则应从此范围中选择更高的转接驱动器 CTLE 设置(例如,CTLE 指数 14 或 15)。
以下步骤提供了有关选择最优转接驱动器 CTLE 设置的一般指导: