ZHCAAP6A June 2020 – July 2021 DS160PR410
DS160PR410 是一款四通道 PCI-Express 4.0 PCI-SIG 兼容线性转接驱动器,具有集成信号调节功能。如图 2-1 所示,每个通道都包括一个连续时间线性均衡器 (CTLE) 和一个线性驱动器,将它们搭配使用可显著扩展 PCIe 链路。
图 2-1 DS160PR410 简化方框图DS160PR410 具有非常低的附加随机抖动 (60fs rms)、延迟 (70ps) 和功耗,适用于许多需要链路扩展器件的 PCIe 3.0 和 4.0 系统。