ZHCAAP6A June 2020 – July 2021 DS160PR410
DS160PR410 CTLE 可将 PCIe 4.0 数据流的 8GHz 频率分量增强高达 18dB。如表 2-1 所示,共有 16 个可编程均衡步骤(EQ 指数),可将均衡增强设置为与传输通道的插入损耗非常匹配的水平。在引脚模式下运行时,可通过器件引脚设置均衡增强,或在某一 SMBus/I2C 模式下运行时以编程方式设置(有关更多详情,请参阅《DS160PR410 编程指南》)。
| EQ 指数 | 典型 CTLE 增强 (dB) | |
|---|---|---|
| @ 4GHz | @ 8GHz | |
| 0 | -0.3 | -0.8 |
| 1 | 0.4 | 1.3 |
| 2 | 3.3 | 5.7 |
| 3 | 3.8 | 7.1 |
| 4 | 4.9 | 8.4 |
| 5 | 5.2 | 9.1 |
| 6 | 5.4 | 9.8 |
| 7 | 6.5 | 10.7 |
| 8 | 6.7 | 11.3 |
| 9 | 7.7 | 12.6 |
| 10 | 8.7 | 13.6 |
| 11 | 9.1 | 14.4 |
| 12 | 9.4 | 15.0 |
| 13 | 10.3 | 15.9 |
| 14 | 10.6 | 16.5 |
| 15 | 11.8 | 17.8 |