ZHCAAP6A June   2020  – July 2021 DS160PR410

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件概述
    1. 2.1 接收器均衡
    2. 2.2 转接驱动器线性度
  4. 3带有线性转接驱动器的 PCIe 链路
  5. 4转接驱动器调优
  6. 5性能矩阵
    1. 5.1 转接驱动器放置
  7. 6调优示例
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

引言

使用 DS160PR410 PCIe 4.0 线性转接驱动器进行设计时,转接驱动器调优是其中必不可少的一项任务。使用本应用报告中的信息,可轻松理解和实施转接驱动器调优。本应用报告简要概述了 DS160PR410 关键的信号调节特性,介绍了与转接驱动器调优相关的 PCIe 链路元件,提供了有用的 DS160PR410 系统级验证结果和根据这些结果推荐的理想转接驱动器布局,此外还概述了可能实现的 PCIe 链路扩展,以及使用真实系统示例的转接驱动器分步调优说明。全面了解转接驱动器的功能、限制和转接驱动器调优步骤后,系统设计人员可更好地使用线性转接驱动器来扩展 PCIe 4.0 链路的覆盖范围。