ZHCAAP6A June   2020  – July 2021 DS160PR410

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件概述
    1. 2.1 接收器均衡
    2. 2.2 转接驱动器线性度
  4. 3带有线性转接驱动器的 PCIe 链路
  5. 4转接驱动器调优
  6. 5性能矩阵
    1. 5.1 转接驱动器放置
  7. 6调优示例
  8. 7总结
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

转接驱动器放置

性能矩阵还以转接驱动器放置的函数形式表明 PCIe 4.0 链路可能的覆盖范围。对性能矩阵的详细检查可得出以下关于转接驱动器放置的结论:

  • 位于 PCIe 链路中间的转接驱动器实现了链路的最大扩展,如图 5-1 的第一个框图中所提示。
  • 当上游和下游转接驱动器的前置通道损耗至少为 -14dB 时,总通道损耗(前置通道 + 后置通道)可达到 -40dB 或更多(图 4-1)。换而言之,将 PCIe 链路扩展到 -40dB 或更高需要将 DS160PR410 转接驱动器放置在距离 PCIe 发送器至少 -14dB 的位置。
  • 将转接驱动器放置在距离上游或下游 PCIe 发送器小于 -14dB 的位置会线性地减少链路的最大覆盖范围。如图 5-1 的第 2 个和第 3 个框图中所示,放置在与 PCIe 根复合体或端点相距 -14dB 处的转接驱动器可达到 -40dB 的覆盖范围。但是,将转接驱动器放置在与 PCIe 根复合体或端点相距 -8dB 处会将链路最大覆盖范围限制在 -34dB。
  • 也可将上游和下游转接驱动器放置在不同的位置,如图 5-2 所示,但对于大多数系统来说这可能不切实际。

GUID-E59DD966-2195-46CA-831F-D242E054E010-low.gif GUID-A59EBC3F-BC21-4EF8-8DC3-3BF3317AF38A-low.gif GUID-C7D8E1B5-0B1D-47B5-B46D-7F7081493ADD-low.gif图 5-1 转接驱动器放置选项:处于同一位置的上游和下游转接驱动器
GUID-9E248D55-C9B9-4EFC-86AA-EABB61E9397B-low.gif GUID-467DA57B-EA13-4574-BD79-FBD7B2A9342E-low.gif图 5-2 转接驱动器放置选项:处于不同位置的上游和下游转接驱动器