ZHCAAP6A June 2020 – July 2021 DS160PR410
PCI-Express (PCIe) 链路通常具有 4 通道 (x4)、8 通道 (x8) 和 16 通道 (x16) 等宽度类型。为实现转接驱动器调优,熟悉包含线性转接驱动器的 PCIe 通道的相关元件很有用。如图 3-1 中所示,PCIe 根复合体 (RC) 和 PCIe 端点 (EP) 之间的双向通信通过下游(从 RC 到 EP)和上游(从 EP 到 RC)通道进行。
图 3-1 带有线性转接驱动器的单个 PCIe 通道PCIe 发送器 (TX) 和转接驱动器之间的通道是前置通道,而转接驱动器和 PCIe 接收器 (RX) 之间的通道是后置通道,这说明了通道相对于转接驱动器的位置。
需要注意的是,前置通道损耗补偿通过 PCIe TX 均衡(例如,有限脉冲响应 (FIR) 功能)和转接驱动器 CTLE 实现。如图 3-2 所示,DS160PR410 CTLE 连同 8GHz 下的 18dB 增强,可补偿 -20dB 的传输通道损耗,并以宽裕度打开完全闭合的眼图。借助具有预设 P7(约 8dB 额外增强)的 PCIe TX,-30dB 通道也具有足够的裕量。
图 3-2 PCIe TX 均衡和 DS160PR410 CTLE 共同提供前置通道损耗补偿后置通道损耗补偿由 PCIe 接收器均衡功能提供,例如自适应 CTLE 和 DFE(决策反馈均衡器),以及通过线性转接驱动器传递的任何过度 PCIe TX 均衡。如图 3-3 所示,仅使用一个 PCIe TX 对在 8GHz 下具有 -10dB 插入损耗的较短通道进行补偿,并使用 DS160PR410 以最小的 CTLE 增益重新驱动信号。在这种情况下,后置通道损耗必须由 PCIe RX 单独补偿。或者,DS160PR410 CTLE 可配置为完全补偿前置通道损耗,如图 3-3 所示,PCIe TX 均衡波形通过转接驱动器传递,与 PCIe RX 均衡功能一同补偿后置通道损耗。
图 3-3 DS160PR410 将 PCIe TX 均衡波形传递到后置通道