ZHCAAO4D January   2018  – August 2021 CC2640 , CC2640R2F , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP

 

  1.   商标
  2. 1CC26x0 和 CC26x2R 之间的变更
  3. 2晶体
  4. 3直流/直流稳压器元件
  5. 4去耦合
  6. 5CC26x2R 和 CC26xx 间的相似性
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

直流/直流稳压器元件

与 CC26x2R 配套使用的直流/直流稳压器元件、输出电感器和电容器的值分别更新为 6.8µH 和 22µF,这样做是为了进一步降低电流消耗。强烈建议使用与 CC26x2R 参考设计相同的元件,或具有类似参数的元件,这是为了确保出色的效率和低能耗。