ZHCAAO4D January   2018  – August 2021 CC2640 , CC2640R2F , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP

 

  1.   商标
  2. 1CC26x0 和 CC26x2R 之间的变更
  3. 2晶体
  4. 3直流/直流稳压器元件
  5. 4去耦合
  6. 5CC26x2R 和 CC26xx 间的相似性
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

总结

适用于 CC26x0 的 PCB 设计也适用于 CC26x2R,因为这两类器件(采用 7x7 QFN 封装)是引脚对引脚兼容的。对 CC26x2R 进行了更新,因此需要改动高频晶体、直流/直流稳压器、输出电感器和电容器以及大容量去耦电容器等外部元件。