ZHCAAO4D January   2018  – August 2021 CC2640 , CC2640R2F , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP

 

  1.   商标
  2. 1CC26x0 和 CC26x2R 之间的变更
  3. 2晶体
  4. 3直流/直流稳压器元件
  5. 4去耦合
  6. 5CC26x2R 和 CC26xx 间的相似性
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

晶体

CC26x2R 器件需要 48MHz 晶体,而 CC26x0 需要 24MHz 晶体。利用这一差异,采购符合 CC26xx 要求规格的小尺寸晶体变得更加容易。48MHz 晶体可用于所有常用的晶体封装,虽然 CC26x2R 参考设计采用 2016 尺寸,但所有主要晶体制造商均可提供 2520 和 3225 尺寸。

与 CC26x0 一样,负载电容在 IC 内部通过用户可调节的负载电容阵列处理,其范围为 2pF 至 10pF。无需外部电容器。

为 CC26x2R 选择晶体时,务必参阅 CC26x2R 数据手册 中概述的晶体要求,并确保晶体满足这些要求。