ZHCAAO4D January 2018 – August 2021 CC2640 , CC2640R2F , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
CC26x2R 是德州仪器 (TI) 全新一代超低功耗无线 MCU,以 2.4GHz 频率运行。CC2642R 支持低功耗 Bluetooth® 以及专有的射频技术,而 CC2652R 还支持基于 802.15.4 的协议。与 CC26x0 器件相比,CC26x2R 具有更大的内存、80kB 的 RAM 和 352kB 的闪存;功能更强大的处理器、Arm® Cortex® M4F 以及更新的传感器控制器引擎和更新的外设。
从外部来看,CC26x2R 与 CC26x0 非常相似。同采用 7x7 QFN 封装 (RGZ)(CC26x2R 只采用这一种封装),这两类器件是引脚兼容的,而且,适用于 CC26x0 的 PCB 设计也适用于 CC26x2R。
关于外部电路,必须考虑一些注意事项,这些将在以下各节中讨论。另外,还应查看 CC26x2R LaunchPad 设计文件。
CC26x2R 器件不支持 VDDS 引脚具有不同的电压,VDDS2 和 VDDS3 必须始终与 VDDS 处于同一电位。