ZHCAAD7A May 2020 – June 2021 TPS63000 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811
除了上一节中给出的基本拓扑计算之外,本节还汇总了可帮助应用设计人员了解降压/升压器件的功能和限制的文档。
了解 SW 节点的绝对最大额定值:SLVA494
本应用手册介绍了同步转换器的操作,解释了在开关操作期间可能会超过开关节点负额定值的原因,为正确测量节点电压提供指导,并提供良好的 PCB 布局实践。该报告探讨了降压转换器,但相同的基本原理也适用于降压/升压转换器。
IQ:定义、常见误解及其使用方式:SLYT412
本文探讨了常被误解的一个参数,静态电流 IQ。本文介绍了 IQ 的定义和测量方式,以及 IQ 如何转换为无负载输入电流和轻负载时的效率。
了解电源设备中的欠压锁定:SLVA769
许多集成电路包括欠压锁定 (UVLO) 功能,可在低电源电压下禁用器件。低于最低电源电压时,器件的功能和性能可能不明确,从而无法预测系统行为。本应用手册介绍了如何正确理解 TI 电源产品数据表中的欠压锁定规范。
延长软启动时间,不使用软启动引脚:SLVA307
在很多应用中,延长软启动时间对于无故障启动至关重要。本应用报告以升压转换器为例,演示了一种可延长软启动时间并降低浪涌电流的简单电路。只要使用电阻反馈分压器设置输出电压,就能够将同样的原理应用于降压/升压转换器。
使用带有精密使能引脚阈值的直流/直流转换器实现零噪声启动:SLYT730
本文解释了器件数据表中的一些常见 EN 引脚阈值规范,并介绍了几种可提供干净启动的应用电路,无论是否使用具有精确 EN 引脚阈值的转换器。
适用于直流/直流转换器的输出电压调节方法:SLYT777
更改输出电压能够优化电力输送、降低功耗或适当偏置模拟电路。本文演示了三种基本技术来调整使用电压反馈分压器设置输出电压的设备的输出电压。
直流/直流转换器中电阻反馈分压器的设计注意事项:SLYT469
电阻反馈分压器是任何直流/直流转换器反馈系统中常见的网络。但是,它经常被误认为是一种只需将输出电压降低至基准电压即可设置输出电压的电路。本文探讨了反馈系统中电阻分压器的设计注意事项,以及分压器如何影响转换器的效率、输出电压精度、噪声灵敏度和稳定性
使用精度阈值使能引脚防止电池过度放电:SLVAE79
本应用报告介绍了如何通过使用精确的 EN 引脚阈值来设置精确的电池切断电压以防止电池过度放电。
使用具有精密电压阈值的使能引脚实现精密启动延迟:SLVAEA3
本应用报告介绍了如何为可实现精确 EN 引脚阈值的器件设置精确的启动延迟。
为漏极开路输出选择适当的上拉/下拉电阻器:SLVA485
很多 TI 降压/升压器件具有开漏输出引脚以指示正常运行。这些输出需要使用外部上拉电阻器来保持数字输出处于定义的逻辑状态。本应用报告探讨了选择上拉电阻器时应考虑的因素,以及如何计算电阻器值的有效范围。
采用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应:SLVA289
本应用报告描述了如何选择具有内部补偿功能的直流/直流转换器的前馈电容值来优化瞬态响应。所描述的过程通过增加转换器带宽同时保持可接受的相位裕度来提供优化瞬态响应方面的指导。
改善为受控负载供电的直流/直流转换器的负载瞬态响应:SLVAEE0
本应用报告介绍了一种改善负载瞬态响应的方法,当其他方法无效或不可行时,可使用该方法。这种方法可用于提供受控负载并使用外部电压反馈分压器的直流/直流转换器。
利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命:SLVAER8
在设计电池供电系统时,最大限度地延长电池寿命通常是重要的设计目标之一。在这种情况下选择合适的转换器以获得固定系统电压通常基于静态电流参数 IQ。本应用报告显示,除了具有低静态电流外,还可通过动态调整输出电压来进一步延长电池寿命。