ZHCAAD7A May   2020  – June 2021 TPS63000 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 汇总表
  4. 开关稳压器基础知识
  5. 设计支持
  6. PCB 布局和散热注意事项
  7. EMI 注意事项
  8. 器件特定技术讨论
  9. 测量技术
  10. 降压/升压转换器应用
  11. 10修订历史记录

器件特定技术讨论

本节介绍了特定降压/升压器件的一些应用示例。

采用 TPS63000 的高效电池供电型高亮度 LED 驱动器:SLVA268

本应用报告介绍了如何使用 TPS6300x 以恒流驱动高亮度 LED,使用 1 节锂离子/锂聚合物电池或 2 节/3 节碱性/镍镉或镍氢电池作为电源。

具有 TPS63802 的超级电容器备用电源:SLVAE52

在这一应用中,只要主电源可用,TPS63802 即用于为备用电容器充电。当主电源出现故障时,TPS63802 会自动为系统提供备用电容器中储存的能源。本报告说明了通过 TPS63802 实施备用电源的可行性。

使用 TPS63000 的动态可调输出:SLVA251

本应用报告提供了使用数模转换器或其他电压源为 TPS63000 降压/升压转换器实现动态可调输出电压的原理图和设计程序。

如何使用 TPS63070 的 VSEL 函数:SLVAE62

在工作期间改变直流/直流转换器的输出电压会是电池供电应用中的一项有用功能,可延长电池寿命。本报告介绍了如何通过 VSEL 引脚使用 TPS63070 动态电压缩放功能,以便在两个用户可配置电平之间动态地更改输出电压。

使用输入电流限制延长电池寿命:SLVAES7

如果转换器由于重负载或启动期间的浪涌电流而使供电电池过载,则电池的容量和寿命会显著降低。本应用报告介绍了 TPS63900 的输入电流限制特性如何通过多个预设限制值有效地限制输入电流(低至 1mA),使其成为匹配低电流纽扣电池的理想选择。

TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件:SLVUBU0

在本报告中介绍了一个通用开发工具,该工具旨在帮助用户轻松快速地评估和测试常见的降压/升压转换器使用案例。使用案例包括备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能。通过更改跳线和 dip 开关可轻松选择不同使用案例,而无需进行焊接。