ZHCAAD7A May 2020 – June 2021 TPS63000 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811
| 开关转换器基础知识 | |
| 开关稳压器基础知识 | SNVA559 |
| 同相降压/升压转换器内幕揭秘 | SLUP346 |
| 了解开关模式电源中的反相降压/升压功率级 | SLVA059 |
| 4 开关降压/升压功率级的基本计算 | SLVA535 |
| 反相降压/升压转换器功率级的基本计算 | SLVA721 |
| 设计支持 | |
| 了解 SW 节点的绝对最大额定值 | SLVA494 |
| IQ:定义、常见误解及其使用方式 | SLYT412 |
| 了解电源器件中的欠压锁定 | SLVA769 |
| 延长软启动时间,不使用软启动引脚 | SLVA307 |
| 使用带有精密使能引脚阈值的直流/直流转换器实现零噪声启动 | SLYT730 |
| 适用于直流/直流转换器的输出电压调节方法 | SLYT777 |
| 直流/直流转换器中电阻反馈分压器的设计注意事项 | SLYT469 |
| 使用精度阈值使能引脚防止电池过度放电 | SLVAE79 |
| 使用具有精密电压阈值的使能引脚实现精密启动延迟 | SLVAEA3 |
| 为漏极开路输出选择适当的上拉/下拉电阻器 | SLVA485 |
| 采用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应 | SLVA289 |
| 改善为受控负载供电的直流/直流转换器的负载瞬态响应 | SLVAEE0 |
| 利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命 | SLVAER8 |
| PCB 布局和散热注意事项 | |
| QFN 布局指南 | SLOA122 |
| PowerPAD™ 布局指南 | SLOA120 |
| DSBGA 晶圆级芯片规模封装 | SNVA009 |
| 五步轻松实现降压转换器的理想 PCB 布局 | SLYT614 |
| 改善升压转换器 PCB 布局的五个步骤 | SLVA773 |
| 半导体和 IC 封装热指标 | SPRA953 |
| EMI 注意事项 | |
| EMI/RFI 电路板设计 | SNLA016 |
| 关于降低直流/直流转换器的 EMI 的布局提示 | SNVA638 |
| 轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题 | SNVA489 |
| 最大限度地减少升压转换器开关节点处的振铃 | SLVA255 |
| 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 | SLVAEP5 |
| 器件特定技术讨论 | |
| 采用 TPS63000 的高效电池供电型高亮度 LED 驱动器 | SLVA268 |
| 具有 TPS63802 的超级电容器备用电源 | SLVAE52 |
| 使用 TPS63000 的动态可调输出 | SLVA251 |
| 如何使用 TPS63070 的 VSEL 函数 | SLVAE62 |
| 使用输入电流限制延长电池寿命 | SLVAES7 |
| TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件 | SLVUBU0 |
| 测量技术 | |
| 精确测量超低 IQ 器件的效率 | SLYT558 |
| 执行精确的 PFM 模式效率测量 | SLVA236 |
| 如何测量电源的环路传递函数 | SNVA364 |
| 简化稳定性检查 | SLVA381 |
| 精确的 PSRR 测量技术 | SLYT547 |
| 降压/升压转换器应用 | |
| 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 | SLVA419 |
| 低功耗 TEC 驱动器 | SLVA677 |
| 降压/升压转换器可解决光学模块中的电源难题 | SLVAEB2 |
| 使用降压/升压转换器提高 TWS 和助听器耳塞的效率 | SLVAED7 |
| 高效备用电源 | SLVA676 |
| 具有限流功能的智能电表超级电容备用电源 | SLVAEI4 |
| 使用同相降压/升压转换器进行稳压 | SLVAEA2 |