ZHCAAD7A May   2020  – June 2021 TPS63000 , TPS63010 , TPS63020 , TPS63024 , TPS630250 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63060 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 汇总表
  4. 开关稳压器基础知识
  5. 设计支持
  6. PCB 布局和散热注意事项
  7. EMI 注意事项
  8. 器件特定技术讨论
  9. 测量技术
  10. 降压/升压转换器应用
  11. 10修订历史记录

降压/升压转换器应用

本节介绍了涉及降压/升压转换器的特定应用的指南。

使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法:SLVA419

本应用手册介绍了使用 TPS63xxx 转换器系列中的降压/升压转换器驱动 LED 的不同方法。将这些方法在不同的设计方面(例如复杂性、成本和解决方案大小)进行了比较。相同的基本原理也可应用于其他器件或拓扑。

低功耗 TEC 驱动器:SLVA677

非反相降压/升压转换器提高或降低电压的能力可用于控制通过珀尔帖元件的电流。本应用报告解释了如何使用降压/升压转换器来驱动珀尔帖元件,以实现主动热电冷却或加热。

降压/升压转换器可解决光学模块中的电源难题:SLVAEB2

本应用手册简要介绍了光学模块及其对优化电源树的需求。文中讨论了光学模块内的四开关和反相降压/升压转换器的使用案例和优势。

使用降压/升压转换器提高 TWS 和助听器耳塞的效率:SLVAED7

为了提高从不同电池充电时的效率,可使用降压/升压转换器来跟踪充电电池的电压。通过将线性充电器的电压余量保持在尽可能低的水平,可显著提高充电效率。本报告显示了在真无线立体声 (TWS) 耳机中使用降压/升降压转换器的优势。

高效备用电源:SLVA676

本应用报告介绍了一个电路,该电路通过使用降压/升压转换器和一个备用电容器在主电源中断时实现瞬时保护。它还提供了显示电路性能的设计、原理图、关键元件和测量结果。

具有限流的智能电表超级电容备用电源:SLVAEI4

本应用报告介绍了一种低成本的简单设计,针对使用升降压/升压转换器的智能电表备用电源。该设计为仪表的高功率 RF 通信提供高达 2A 的输出电流,并提供可调节的充电限制以减少系统发热问题。

使用同相降压/升压转换器进行稳压:SLVAEA2

拥有稳定而准确的电压电源对于电子器件的正常运行至关重要。本应用手册将降压/升压转换器作为稳压器,并讨论了在选择合适的稳压器件时必须考虑的几个参数。