ZHCAAC1C November 2019 – December 2020 CC1352P , CC2652P
SmartRF Studio 导出的功率表将如下所示:
RF_TxPowerTable_Entry txPowerTable[TX_POWER_TABLE_SIZE] =
{
{6, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(42, 0, 1, 39, 20) },
{7, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(31, 1, 0, 20, 20) },
{8, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(26, 1, 1, 25, 16) },
{9, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(31, 1, 1, 31, 16) },
{10, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(38, 1, 1, 39, 16) },
RF_TxPowerTable_TERMINATION_ENTRY
}; 对于本使用此表的应用,输出功率根据以下结构设置:
// 覆盖 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA
uint32_t pOverridesTx20[] =
{
// 列表中应始终首先定义 TX 功率元素
TX20_POWER_OVERRIDE(override),
// ANADIV 无线电参数基于 LO 分压器 (0) 和前端 (0) 设置
(uint32_t)0x11C10703,
// override_phy_tx_pa_ramp_genfsk_hpa.xml
// Tx:配置 PA 斜升,设置关断前的等待时间(16/24us 的 0x2F 次滴答 = 31.3us)。
HW_REG_OVERRIDE(0x6028,0x002F),
(uint32_t)0xFFFFFFFF,
};下表中的覆盖 值:
| 覆盖 | 输出功率 [dBm] |
|---|---|
| 0x104F66 | 10.5 |
| 0x103F5F | 9.5 |
| 0x10335A | 8.5 |
| 0x14285F | 7.5 |
| 0x144F2A | 6.5 |