ZHCAAC1C November   2019  – December 2020 CC1352P , CC2652P

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2射频匹配网络
  4. 3系统注意事项
  5. 4结果
  6. 5设置
    1. 5.1 PA 表
    2. 5.2 覆盖
  7.   A 设计详情
    1.     A.1 原理图
    2.     A.2 布局
  8.   B 参考文献
  9.   修订历史记录

结果

有关性能数据,请参阅具有集成式功率放大器的 CC1352P SimpleLink™ 高性能双频带无线 MCU 数据表具有集成功率放大器的 CC2652P SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 MCU 数据表

在某些装置中,对于 200MHz 至 300MHz 范围内的频率,传导输出功率将高于 ETSI 和 FCC 限值。该频率范围内的能量将被天线衰减,辐射测量将通过。