ZHCAAC1C November   2019  – December 2020 CC1352P , CC2652P

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2射频匹配网络
  4. 3系统注意事项
  5. 4结果
  6. 5设置
    1. 5.1 PA 表
    2. 5.2 覆盖
  7.   A 设计详情
    1.     A.1 原理图
    2.     A.2 布局
  8.   B 参考文献
  9.   修订历史记录

覆盖

覆盖列表中共有 3 行在 +10dBm 模式和高功率 PA 的标称设置中有所不同。不同的行在以下代码中标记为斜体:

// 覆盖 CMD_BLE5_RADIO_SETUP_PA



uint32_t pOverridesTxStd[] =



{



    // 列表中应始终首先定义 TX 功率元素



    TX_STD_POWER_OVERRIDE(0x7217),



    // ANADIV 无线电参数基于 LO 分压器 (0) 和前端 (0) 设置



    (uint32_t)0x05320703,



    // override_txstd_settings.xml



    // 蓝牙 5: 将标准 PA 的 RTIM 偏移设置为默认值



    (uint32_t)0x00008783,



    // 蓝牙 5: 将 TX 设置为 IPEAK = 3 且 DCDC 去抖



    (uint32_t)0x00F388D3,



    // 蓝牙 5: 将标准 PA 的合成多路复用器设置为默认值



    (uint32_t)0x050206C3,



    // 在 RX 和空闲/TX 模式中分别将 TXRX 引脚设置为 0 和高阻抗。 



    HW_REG_OVERRIDE(0x60A8,0x0401),



    (uint32_t)0xFFFFFFFF



};



// 覆盖 CMD_BLE5_RADIO_SETUP_PA



uint32_t pOverridesTx20[] =



{



    // 列表中应始终首先定义 TX 功率元素。将通过 smartRF studio 进行覆盖



    TX20_POWER_OVERRIDE(0x413D982B),



    // ANADIV 无线电参数基于 LO 分压器 (0) 和前端 (0) 设置



    (uint32_t)0x01C20703,



    // override_tx20_settings.xml



    // 蓝牙 5: 将高功率 PA 的 RTIM 偏移设置为 3



    (uint32_t)0x00038783,



// 蓝牙 5: 将 TX 设置为 IPEAK = 7 且 DCDC 去抖



    (uint32_t)0x00F788D3,



    // 蓝牙 5: 设置高功率 PA 的合成多路复用器



    (uint32_t)0x010206C3,



    // 在 RX/TX 和空闲模式中分别将 TXRX 引脚设置为 0 和高阻抗。 



    HW_REG_OVERRIDE(0x60A8,0x0001),



// 将 HPA 设置为 VCTRIM = 0



ADI_REG_OVERRIDE(1,26,0xF,0x0),



    (uint32_t)0xFFFFFFFF



};